Câblage M12 pour les applications de puissance

Câblage M12 pour les applications de puissance

Une puissance élevée dans un espace réduit

Raccordements d'alimentation électrique compacts et flexibles pour des courants élevés sur le terrain.

Retour Câblage pour applications spéciales

Catégories

Rechercher dans Câblage M12 pour les applications de puissance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La technologie de raccordement d'appareils ne doit pas seulement être performante, elle doit également être compacte et flexible. Avec la commercialisation de la transmission de puissance dans le design M12 compact, Phoenix Contact pose de nouveaux jalons. Le système de câblage innovant vous permet d'obtenir une puissance maximale avec des tailles extrêmement réduites. Nous proposons la solution adaptée à chaque application grâce à une gamme de produits complète, qu'il s'agisse de connecteurs à confectionner, de câbles de puissance ou de répartiteurs.

Avantages

  • Transfert de puissance élevé pour les applications DC ou AC jusqu'à 16 A ou 690 V
  • Protection contre les erreurs d'enfichage grâce aux modèles d'enfichage détrompés
  • Advanced Shielding Technology : un blindage sur une grande surface à 360° pour une protection CEM et une solidité absolument sûres – même en cas d'impacts environnementaux extrêmes
  • Codage couleur conforme au standard PROFINET pour le détrompage L
  • Chutes de tension évitées grâce à des câbles et des connecteurs jusqu'à 2,5 mm²
  • Normalisation selon CEI 61076-2-111, homologation selon UL 2237

À chaque application, sa solution

Applications AC

Raccordement électrique AC  

Raccordement électrique d'un moteur triphasé

Les détrompages S, K et M de M12 POWER sont conçus pour les applications AC, telles que le raccordement électrique d'un moteur triphasé. Le détrompage M alimente aussi des récepteurs à 5 ou 6 pôles, avec jusqu'à 8 A et 690 V.

Applications DC

Raccordement électrique DC  

Alimentation des modules E/S décentralisés

Les applications DC dans le secteur basse tension, telles que l'alimentation des modules E/S décentralisés ou des moteurs DC, sont prises en charge par les détrompages T et L. Le détrompage L à 4 pôles est disponible en option avec un contact de mise à la terre supplémentaire. Avec une tension de 63 V, il est possible de transmettre 16 A.

Mise à la terre et blindage fiables

Raccordement de blindage fiable  

Advanced Shielding Technology

Pour votre transmission de puissance, misez sur des raccordements de blindage et de terre absolument sûrs. L'Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact permet d'optimiser le design actuel des connecteurs M12. Le métal liquide qui enveloppe intégralement le blindage lors du processus de production permet un fonctionnement fiable et sûr de vos installations. Le blindage à 360° par liaison de matière ne permet pas seulement une meilleure protection CEM, mais augmente également les performances. Le métal liquide établit en plus la liaison entre le contact de la terre et la molette M12 à conducteur métallique. En cas de court-circuit, l'Advanced Shielding Technology garantit ainsi plus de sécurité et réduit le risque d'incendie.

Connecteurs à raccordement Push-Lock

Connecteurs à raccordement Push-Lock  

Connecteurs à raccordement Push-Lock

Les connecteurs M12 POWER compacts à raccordement Push-Lock permettent pour la première fois le raccordement simple et fiable du conducteur des applications AC et DC sans outil. Les chambres de raccordement s'ouvrent et se ferment facilement avec un levier. Ainsi, il est également possible de raccorder facilement des conducteurs souples avec ou sans embouts. La technique à ressort éprouvée garantit une connexion fixe et sécurisée. Le détrompage en couleur et numérique dans la zone de raccordement permet d'éviter les erreurs de raccordement. Le raccordement de la terre résistant aux vibrations et stable à long terme ainsi que le blindage optionnel améliorent la sécurité et le fonctionnement fiable de votre installation.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs