Les switches intelligents sont aussi simples à utiliser que les switches non-administrables, tout en présentant les avantages des switches administrables.
Les switches intelligents constituent une combinaison parfaite de la simplicité des switches non-administrables et de la configuration et des capacités de diagnostic des switches administrables. Ils offrent des possibilités de configuration et de surveillance sans configuration fastidieuse.
Les switches intelligents améliorent la fiabilité des réseaux de machines et réduisent les temps d'arrêt
Aujourd'hui, ce sont souvent des switches non-administrables qui sont installés dans les réseaux de machines. Ces switches n'offrent pourtant aucune possibilité pour la détection et la résolution des erreurs. Les switches intelligents 2000 et 2100 de Phoenix Contact vous permettent de configurer et surveiller vos réseaux de machines selon vos exigences tout en offrant une utilisation simple. Les switches économiques réduisent la charge de données dans le réseau à l'aide de filtres Multicast. Les mécanismes de redondance permettent une communication stable, même en cas de boucles accidentelles ou de panne de l'appareil. Ces fonctions sont disponibles dans le mode non-administrable. Aucune configuration n'est nécessaire.
D'autres fonctions peuvent être facilement paramétrées directement sur l'appareil à l'aide d'une carte SD ou via le bouton Smart-Mode.
"$pageName" sur