Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Système de précâblage spécifique à l'automate

Système de précâblage spécifique à l'automate

Notre système de précâblage spécifique à l'automate a été développé spécialement pour un couplage rapide et sans erreur aux modules E/S de différents automates. Grâce aux adaptateurs frontaux, aux câbles préconfectionnés et aux modules interfaces, en particulier de la nouvelle génération VARIOFACE Front Connect, vous pouvez gagner jusqu'à 90 % de temps et 60 % de place par rapport aux solutions classiques. Le système de précâblage VARIOFACE est disponible pour tous les systèmes E/S courants.

Go to Product Detail Page for item 2295554
PLC-V8/FLK14/OUT - Raccordement du système
PLC-V8/FLK14/OUT - Raccordement du système
2295554

Adaptateur V8 pour 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), automate: Câblage système API des cartes de sortie, raccordement 1: IDC/FLK connecteur mâle 1x 14-pôles, raccordement 2: Raccord enfichable (Encliquetable sur les 8x blocs de jonction PLC-INTERFACE), raccordement 3: Raccordement vissé 1x 2-pôles, nombre de canaux: 8, logique de commande: commutation positive

Go to Product Detail Page for item 2296553
PLC-V8/FLK14/IN - Raccordement du système
PLC-V8/FLK14/IN - Raccordement du système
2296553

Adaptateur V8 pour 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), automate: Câblage système API des cartes d'entrée, raccordement 1: IDC/FLK connecteur mâle 1x 14-pôles, raccordement 2: Raccord enfichable (Encliquetable sur les 8x blocs de jonction PLC-INTERFACE), raccordement 3: Raccordement vissé 1x 2-pôles, nombre de canaux: 8, logique de commande: commutation positive

Avantages

  • Couplage rapide et sans erreur aux modules E/S de divers automates grâce à un système de précâblage spécifique
  • Grand choix de fonctions différentes, telles que relais, relais à semi-conducteurs ou connexion traversante
  • Mise en place individuelle grâce aux modules d'interface dans une technologie de raccordement à un, deux ou trois conducteurs
  • Flexible – connexion avec technologie de raccordement Push-in, à ressort de tension ou vissé
  • Planification aisée avec la liste des correspondances de conception ou avec le sélecteur en ligne
  • Le système de précâblage fait partie du système COMPLETE line
Système de précâblage VARIOFACE avec composants enfichables

Système de précâblage VARIOFACE avec composants enfichables

Aperçu du système de précâblage spécifique à l'automate

Le système de précâblage VARIOFACE spécifique à l'automate comprend les éléments suivants :

1. Adaptateur frontal :
l'adaptateur frontal organise les signaux et rend ainsi inutile un raccordement fil à fil fastidieux. Il est simplement enfiché sur la carte E/S adaptée de l'automate. Des solutions pour les marques d'automates suivantes sont disponibles : ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2. Câbles système :
un câble préconfectionné se charge de transférer les signaux de l'automate jusqu'au module. Ils existent dans différentes versions, en fonction de la longueur, du nombre de pôles et du blindage.

3. Modules interface :
le module interface transmet les signaux de commande et de terrain. Bénéficiez là encore de la diversité de la gamme. Les modules interface sont disponibles avec différentes technologies de raccordement et largeurs, et sont munis de différentes fonctions.

Image du produit : système de précâblage de module interface

VARIOFACE Front Connect

La nouvelle génération de modules interface très compacts est le complément parfait entre la station d'E/S et le niveau terrain. Un design innovant assure un câblage rapide et sans erreur ainsi qu'un gain de place dans l'armoire électrique. VARIOFACE Front Connect soutient de manière optimale la périphérie décentralisée avec une grande flexibilité et un design étroit.

VARIOFACE Front Connect

Câblage classique à fil unique

Câblage classique à fil unique

Câblage classique à fil unique

Le raccordement à fil unique des périphériques est très fastidieux et source d'erreurs.
Caractéristiques :

  • Fastidieux, parce que de nombreuses étapes de travail sont nécessaires, telles que le découpage, le dénudage, le repérage, le sertissage et la pose des fils
  • Chaque raccordement de fil individuel devient une source d'erreurs possible
  • Les faisceaux de câbles manquent de clarté
  • Localisation difficile des erreurs
  • Flexibilité maximale avec les fils uniques
Système de précâblage VARIOFACE

Système de précâblage VARIOFACE

Système de précâblage VARIOFACE

Le système de précâblage VARIOFACE est un concept de câblage harmonisé qui se compose de l'adaptateur frontal, du câble système et du module interface.

  • Les composants enfichables permettent un raccordement rapide et sans erreur
  • Gain de temps de 90 % par rapport au câblage conventionnel avec des câbles monobrins
  • Gain de place d'environ 60 % avec les modules interface VARIOFACE Front Connect
VARIOFACE – système de précâblage pour automates

Configurateur pour système de précâblage pour automates

Configurateur : VARIOFACE – système de précâblage pour automates

Configurez votre solution Plug and Play personnalisée. L'interface utilisateur intuitive et les modèles 3D garantissent une utilisation facile. En quelques clics, vous choisissez les composants de votre solution, composés d'adaptateurs frontaux, de câbles système et de modules de transfert de signaux.

Image de produit des relais avec adaptateur du câblage système

Système de précâblage spécifique à l'automate avec adaptateur PLC-V8

L'adaptateur du câblage système permet de raccorder rapidement et sans erreur les modules à relais au niveau de commande. La solution réunit les caractéristiques des produits PLC-INTERFACE et du système de précâblage VARIOFACE. La structure modulaire des blocs d'entrée et de sortie permet un assemblage propre à chaque canal, en fonction de l'exigence de commutation.

Des systèmes d'E/S déportées parfaitement complémentaires
VARIOFACE Front Connect

La nouvelle génération de modules interface très compacts est le complément parfait
entre le station d'E/S et le niveau terrain. Un design innovant assure
le câblage rapide et sans erreur ainsi que le gain de place dans l'armoire électrique.
VARIOFACE Front Connect soutient de manière optimale la périphérie décentralisée avec une
flexibilité élevée et un design étroit.

Télécharger le dépliant
Gamme de produits VARIOFACE Front Connect et câbles système, photo de produit