Blocs de jonction hybrides

Blocs de jonction hybrides

Deux en un

Un bloc de jonction, deux technologies de raccordement. Bénéficiez des avantages de chaque technologie.

Retour Raccordement vissé

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction hybrides

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les blocs de jonction hybrides de Phoenix Contact, combinez intelligemment les technologies de raccordement et profitez selon vos besoins des différents avantages pour l'armoire électrique ainsi que du raccordement sur le terrain.

Avantages

  • Satisfaction simultanée aux exigences de câblage interne et externe grâce à différentes technologies de raccordement réunies dans un même bloc de jonction
  • Libre choix de la technologie de raccordement grâce aux différentes possibilités de combinaison
  • Encombrement réduit grâce au design compact
  • Blocs de jonction de traversée et pour conducteurs de protection de même forme
  • Mise en œuvre de diverses fonctions grâce à différentes versions

Bloc de jonction pour la construction d'armoires électriques

Versions des blocs de jonction hybrides avec raccordements Push-in et vissé  

Une combinaison intelligente avec les blocs de jonction hybrides

Vous souhaitez intégrer différentes technologies de raccordement sur les faces intérieure et extérieure d'une armoire électrique ? Pour répondre à vos exigences, nous vous proposons avec les blocs de jonction hybrides une solution pratique et intéressante.

Choisissez simplement la combinaison adaptée :

  • avec raccordement vissé et raccordement Push-in
  • avec raccordement vissé et raccordement à ressort de traction
  • avec raccordement vissé et raccordement rapide

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98