IHM et PC industriels pour environnements difficiles

IHM et PC industriels pour environnements difficiles

Conçus pour l'extrême

IHM et PC industriels robustes, résistants aux influences agressives de l'environnement et aux produits chimiques.

Retour IHM et PC industriels

Catégories

Rechercher dans IHM et PC industriels pour environnements difficiles

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos IHM et PC industriels renforcés sont conçus pour résister aux influences climatiques permanentes. Grâce à leur façade dotée d'une protection IP67 et à la plage de température étendue, vous pouvez utiliser ces appareils dans les stations de charge par exemple ou d'autres applications en conditions d'environnement difficiles comme les stations d'épuration.

Avantages

  • Parfait pour les applications en extérieur grâce à ses matériaux résistants aux intempéries et à l'affichage s'adaptant automatiquement à la luminosité extérieure
  • Utilisation aisée même avec des gants de protection
  • Résistance aux rayons UV et IR ainsi qu'aux influences environnementales comme les brouillards salins ou les termites
  • Résistance aux produits chimiques, par ex. produits de nettoyage agressifs ou produits de dégivrage pour avions
  • Utilisation en environnements extrêmes grâce à sa plage de température étendue de -40 °C à +70 °C

Conçus pour les environnements difficiles

Appareil avec façade IP67  

Utilisation possible même avec des gants

Dans la pratique, les IHM et les PC industriels vous impressionneront par leur utilisation et leur entretien aisés et leur longue durée de vie. A la base : des appareils aux caractéristiques spécifiquement définies pour des exigences en extérieur.

  • Quelles que soient les conditions environnementales de votre installation, la façade dotée d'une protection IP67 offre une protection fiable et durable.
  • Une utilisation et une surveillance encore plus rapides et faciles. Nos appareils renforcés peuvent être utilisés même avec des gants.

Technologie d'affichage innovante

IHM avec affichage lisible en plein soleil  

Bonne lisibilité malgré les rayons du soleil

Utilisez vos appareils même directement exposés au soleil. Grâce à l'adhésif Optical Bonding, les affichages des IHM d'extérieur et des PC industriels restent parfaitement lisibles à tout moment. Par ailleurs, ils sont munis d'un revêtement antireflet (AR-Coating) et restent parfaitement lisibles même en plein soleil. Un filtre anti-UV et anti-IR intégré assure la durée de vie des IHM et des PC industriels.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer