EtherNet/IP™

Le réseau ouvert

Le réseau ouvert

Mettez en réseau l'environnement de bureau et l'environnement industriel : ainsi, vous pourrez disposer de données machine à tout moment et en tout lieu.

Retour Produits conformes aux protocoles

Catégories

Rechercher dans EtherNet/IP™

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous souhaitez que votre automatisation bénéficie de mécanismes éprouvés ? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) est un système de bus de terrain industriel ouvert. Il est spécifié et géré par l'organisme ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Par ailleurs, EtherNet/IP est normalisé selon CEI 61158.

Avantages

  • Cohérence entre réseaux de bureau et industriels – grâce aux normes Ethernet
  • Adressage facile avec les mécanismes Ethernet connus, comme DHCP et BootP
  • Mise en service rapide et diagnostic convivial grâce aux serveurs Web sur appareils Ethernet/IP

EtherNet/IP : ouvert et étendu

Appareils EtherNet/IP  

EtherNet/IP : système de bus de terrain ouvert et étendu

Faites confiance à un système de bus de terrain ouvert et étendu : avec EtherNet/IP, vous utilisez le protocole industriel CIP (Common Industrial Protocol) via le réseau Ethernet classique.

Cela implique :

  • La compatibilité avec le matériel Ethernet utilisé jusqu'alors est garantie.
  • Vous accédez à toutes les données des appareils, même depuis Internet – via Ethernet et les protocoles TCP/IP et UDP/IP.
  • EtherNet/IP convient aussi pour des quantités de données importantes grâce à des débits élevés de 10/100 MBit/s (également combinable).
  • Le transfert de données peut être cyclique ou acyclique.
  • EtherNet/IP utilise le modèle producteur/consommateur.

EtherNet/IP : composants E/S pour tout type d'utilisation

Installation personnalisée d'une station Inline  

E/S polyvalentes pour EtherNet/IP

En format modulaire
Nos coupleurs de bus pour EtherNet/IP permettent de faire fonctionner des stations E/S modulaires dans l'armoire électrique ou sur le terrain. Architecture : le coupleur de bus de terrain est l'esclave dans le réseau Ethernet/IP et le maître dans le bus local.
Flexibilité maximale avec le système modulaire d'automatisation Inline Modular : la forme suit la fonction. Concevez les E/S selon vos besoins et gagnez ainsi de la place dans l'armoire électrique.
Modulaire sur le terrain : les appareils E/S de la série Fieldline Modular vous permettent toutes les solutions dans votre installation sur le terrain. Fonctionnel, et adaptable à votre application.

En format blocs
Robustesse incomparable : les appareils de la série E d'Axioline sous forme de blocs et destinés à EtherNet/IP, permettent une solution personnalisée à tout moment, grâce à différentes variantes de boîtiers et à une multitude de fonctions.
Outre des fonctions numériques courantes, la communication O/I Link offre également un maximum de flexibilité.

Isolateurs Ethernet pour EtherNet/IP

Isolateurs Ethernet pour EtherNet/IP  

Isolateurs Ethernet pour EtherNet/IP

Nos isolateurs servent d'isolation galvanique jusqu'à 4 kV dans des réseaux Ethernet à base de cuivre. Ainsi, ils protègent les appareils Ethernet et les interfaces, ce qui améliore de manière significative l'immunité dans des conditions industrielles.

  • Les appareils répondent aux exigences relatives aux applications ferroviaires selon les normes EN 50121 et EN 50155.

Switches Ethernet/IP™ pour minimiser la charge de données

Switches Ethernet industriel pour EtherNet/IP  

Switches Ethernet industriel pour des réseaux EtherNet/IP™

Nos switches Ethernet industriel disposent de fonctions de filtres multidiffusion pour une prise en charge Ethernet/IP™ optimale. L'Internet Group Management Protocol (IGMP) permet de rediriger les paquets de données uniquement vers les équipements du réseau qui en ont besoin. Le flux de données inutile est ainsi évité et la charge de données dans le réseau réduite, garantissant une disponibilité élevée. Les switches administrables de la gamme 7000 prennent en charge pour cela tant la fonction IGMP Snooping que la fonction IGMP Querier.

En outre, le Device Level Ring (DLR), mécanisme de redondance spécifique à EtherNet/IP™, est intégré aux switches.  Vous obtenez alors une disponibilité maximale de l'installation grâce à une commutation sans à-coup en moins de 3 ms en cas de panne du support, et pouvez en outre coupler plusieurs appareils non compatibles avec la fonction DLR dans un anneau DLR.

Les switches administrables de la gamme FL SWITCH 7000 supportent le protocole CIP (Common Industrial Protocol), permettant une configuration et un diagnostic faciles directement dans le système de régulation et de commande.


Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires