Blocs répartiteurs

Blocs répartiteurs

Prêts à raccorder et utilisables immédiatement

En utilisant des blocs répartiteurs de potentiel à raccordement vissé, vous gagnez du temps et de la place, lors de votre répartition de potentiel.

Retour Raccordement vissé

Catégories

Rechercher dans Blocs répartiteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs répartiteurs avec connectique à vis sont à votre disposition, prêts à raccorder, et avec différents nombres de pôles et sections de câbles. Ils peuvent être utilisés immédiatement, et assurent ainsi une répartition flexible et économique de la charge et du courant de commande. Déballer - Raccorder - Terminé !

Avantages

  • Encombrement réduit, car format compact et montage direct, avec trous de fixation intégrés
  • Blocs prêts à l'emploi pour un montage rapide sans pontage manuel, avec jusqu'à 80 % d'économie de temps
  • Gain de place et de temps avec un raccordement multiconducteurs : deux conducteurs de même section sont mis en contact en toute sécurité dans le même serre-fils.
  • Raccordement du conducteur sans entretien, grâce au principe Reakdyn : inutile de resserrer les vis de raccordement.
  • Clarté assurée par le repérage de tous les points de connexion

Un programme exhaustif

Blocs répartiteurs et de raccordement des appareils à raccordement vissé  

Blocs répartiteurs et de raccordement des appareils à raccordement vissé

La gamme des blocs à raccordement à vis est disponible avec une section nominale allant jusqu'à 35 mm² et 125 A pour un montage direct, mais aussi avec des nombres de pôles variés. Les blocs répartiteurs et de raccordement des appareils sont repérés de manière claire et sans équivoque à l'aide du matériel de repérage.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer