Imprimante laser de bureau la plus rapide de sa catégorie.
Le TOPMARK NEO établit de nouvelles normes dans le repérage laser direct. Le système innovateur crée en très peu de temps des repères répondant aux exigences les plus strictes. Avec plus de 650 matériaux différents, le TOPMARK NEO traite la plus grande gamme laser sur le marché, pour le marquage de blocs de jonction, conducteurs, câbles et appareils. Grâce à de nombreuses fonctions intelligentes, son utilisation est si simple et intuitive qu’elle ne requiert aucune connaissance préliminaire approfondie.
Grâce à la manipulation du matériel unique et à l’intégration dans le logiciel de planification et de repérage PROJECT complete, le TOPMARK NEO est, avec 250 plaques signalétiques, l’imprimante laser de bureau la plus rapide de sa catégorie.
Plus de 650 matériels de repérage pour TOPMARK NEO en acier inoxydable, aluminium, ABS, polyacrylique et polycarbonate.
Pour l’inscription des matériaux en acier inoxydable, deux options sont disponibles : le laser effectue le repérage en enlevant de la matière. Tandis que pour l’inscription, le processus change la couleur sans modifier la surface du matériau qui reste plane. La carbonisation assombrit le matériau. Ce procédé est appliqué sur les plastiques clairs.
"$pageName" sur