Retour au sommaire

Classes de câblage de communication industrielle

Catégories et propriétés de transmission

Le câblage de communication moderne se fait suivant ISO/CEI 11801. Cette norme relative au câblage des bâtiments décrit les canaux et les catégories de composants pour les réseaux avec différentes caractéristiques de transmission.

  • Chaque classe de canaux décrit l'ensemble des lignes de transmission.
  • Chaque catégorie de composants définit les exigences requises pour les composants individuels.
  • Les composants correspondants sont utilisés dans les canaux correspondants.

Par exemple :
l'installation d'un canal EA avec des composants CAT6A conformément à ISO/CEI 11801, AM1 et AM2 permet de réaliser le design Ethernet 10 gigabits.

Classes de canauxCatégories de composantsMax. FréquenceVitesseApplicationNorme
Classe DCAT5100 MHz

100 Mbit/s (4 pôles)

1 Gbit/s (8 pôles)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabit-Ethernet

CEI 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe ECAT6250 MHz

100 MBit/s

1 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

CEI 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe EACAT6A500 MHz

100 Mbits/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

Ethernet 10 gigabits

CEI 11801 AM1:2008

CEI 11801 AM2:2010

Classe FCAT7600 MHz

100 Mbits/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

Ethernet 10 gigabits

CEI 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe FACAT7A1000 MHz

100 Mbits/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

 

40 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

Ethernet 10 gigabits

Ethernet 40 gigabits

CEI 11801 AM1:2008

CEI 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câbles et conducteurs