Connecteurs en cuivre pour lignes de données

Câblage à base de cuivre pour des débits de données jusqu'à 10 GBit/s

Solutions de raccordement variées

Avec les câbles en cuivre, transférez vos données en toute sécurité et fiabilité, que ce soit à l'aide d'un câblage hybride innovant ou grande vitesse.

Retour Connecteurs de données

Catégories

Rechercher dans Connecteurs en cuivre pour lignes de données

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les vitesses de transmission et les quantités de données augmentent en permanence. Avec les composants de catégorie CAT6A, obtenez des vitesses de transmission de données jusqu'à 10 GBits/ même dans les secteurs de l'infrastructure et de l'industrie. Les connecteurs à base de cuivre de Phoenix Contact garantissent un échange de données fiable et sécurisé.

Vos avantages

  • Câblage moderne grâce à des vitesses de transmission jusqu'à 10 GBit/s
  • Large éventail d'application grâce à la prise en charge de systèmes de bus courants
  • Montage simple grâce à une connectique ne nécessitant pas d'outillage
  • Sécurité élevée en environnement industriel grâce au système de connecteurs standardisé

Types d'enfichage standardisés

Types d'enfichage standardisés  

Types d'enfichage standardisés

Réalisez des solutions de transfert de données flexibles et globales à l'aide de notre gamme complète de connecteurs standardisés pour lignes de données et de nombreux accessoires.

  • Connecteurs circulaires M8 et M12
  • RJ45
  • Variantes 1, 4, 6, 14 avec types d'enfichage pour utilisation industrielle
  • USB
  • D-SUB

 

Équipement simple sur le terrain

Équipement simple sur le terrain  

Équipement simple sur le terrain

Les connecteurs de Phoenix Contact représentent des techniques de raccordement simples et sécurisées destinées à des domaines d'utilisation variés comme la construction mécanique, des centres de données ou des applications en extérieur.

  • Raccordement IDC
  • Raccordement Pierce
  • Raccordement Push-in
  • Traversées de paroi variées pour appareils et armoires électriques

 

Protocoles courants

Protocoles courants  

Protocoles courants

Que ce soir pour la construction mécanique, l'automatisation de bâtiments ou de processus, avec les connecteurs pour lignes de données à base de cuivre, choisissez un type de câblage flexible compatible avec de nombreux systèmes de bus :

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Solutions fiables de protection

Solutions fiables de protection  

Solutions fiables de protection

Les solutions de blindage spéciales avec blindage CEM 360° répondent aux plus hautes exigences relatives à CEM et DES. De plus, les connecteurs et câbles sont protégés de façon fiable contre les conditions d'environnement difficiles.

  • Protection contre les températures extrêmes
  • Protection contre les fluides
  • Protection contre les vibrations
  • Protection contre les rayons UV

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Téléchargements


Connecteur RJ45

Connecteur RJ45 robuste à raccordement rapide pour 10 Gbit/s.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer