Relais de couplage sécurisés classiques

Relais de couplage sécurisés classiques

Sécurité éprouvée dans l’industrie des processus

Modules relais à guidage forcé, certifiés SIL, pour un couplage confortable et sécurisé.

Retour Relais de couplage sécurisés

Catégories

Rechercher dans Relais de couplage sécurisés classiques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La gamme de produits PSRclassic propose des relais de couplage classiques avec contacts à guidage forcé pour une mise hors tension sécurisée. Vous bénéficiez d’un vaste choix de fonctions pour les applications destinées aux fonctions d’arrêt d’urgence dans l’industrie de processus.

Avantages

  • Sécurité maximale grâce aux contacts à guidage forcé conformes à la norme EN 50205
  • Diagnostic fiable et test simple conformément à la norme CEI 61508
  • Compatibilité élevée : adapté aux systèmes de contrôle de l’industrie des processus
  • Possibilité de vérification simplifiée car toutes les caractéristiques de la technique de sécurité sont disponibles

Relais de couplage SIL sécurisés pour une mise hors tension en toute sécurité

Relais de couplage classiques sécurisés PSRclassic  

Gamme complète de relais de couplage adaptés aux systèmes de contrôle des process requis

Vous souhaitez coupler les signaux de sortie numériques au niveau du périphérique à des fins d’isolation galvanique ou d’adaptation de la puissance ? Alors les relais de couplage à guidage forcé PSRclassic sont la solution qu’il vous faut.

La norme EN 50205 décrit les modes de fonctionnement des relais munis de contacts à guidage forcé. Cela permet de détecter de façon fiable des défauts comme la soudure des contacts, et ainsi, garantir une sécurité maximale.

Avec une largeur de boîtier à partir de 17,5 mm, les appareils PSRclassic correspondent aux dimensions de boîtier jusqu’à présent classiques sur le marché.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer