Câblage pour applications extérieures

Câblage pour applications extérieures

Extrêmement robuste

En extérieur, les conditions sont difficiles. Nous utilisons des matériaux dont la durée de vie et la fiabilité sont élevées.

Retour Câblage pour applications spéciales

Catégories

Rechercher dans Câblage pour applications extérieures

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Quelle que soit l'installation que vous utilisez en extérieur : utilisez notre câblage pour garantir la disponibilité de votre installation.

Avantages

  • Gamme complète pour le câblage des capteurs/actionneurs et l'hydraulique mobile avec connecteurs M12, pour électrovannes, Deutsch et Superseal
  • Protection anticorrosion de toutes les parties métalliques exposées grâce à l'acier inoxydable 1.4404
  • Solidité extrême : résistance aux huiles, aux UV à l'ozone, plage de température étendue
  • Utilisation sûre grâce aux indices de protection élevés (jusqu'à IP69K)
  • Global : câbles M12 pour PROFINET et Ethernet également

Câblage M12 pour applications en extérieur

Câblage M12  

Conditions extrêmes en extérieur

Le câblage M12 pour l'extérieur résiste à des conditions extrêmes: UV, ozone, chaleurs extrêmes, froids extrêmes et changements de température rapides. Le câblage résiste aussi aux jets d'eau puissants, aux différents types d'huiles, aux vibrations et aux chocs.

Notre gamme :

  • Câbles pour capteurs/actionneurs, blindés et non blindés, parties métalliques en acier inox, en option aussi pour PROFINET/ Ethernet
  • Connecteurs pour capteurs/actionneurs équipés avec connectique IDC et vissée, parties métalliques en acier inox
  • Connecteurs pour électrovanne pour applications en extérieur de type A et AD, IP66K/IP68
  • Répartiteurs robustes pour capteurs/actionneurs avec scellement total et huit emplacements

Solutions de câblage pour engins mobiles

Camions basculants  

Application en extérieur type

Les véhicules utilitaires, tout comme les machines de construction, agricoles et de sylviculture, utilisent des connecteurs avec indice de protection élevé. Ces derniers résistent à des éléments tels que l'ozone, le sel, l'essence ou les huiles.

Notre gamme :

  • Connecteur Deutsch avec étanchéité élevée, IP69K
  • Connecteur Superseal, étanche à l'eau et à résistance élevée en termes de conditions ambiantes agressives

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer