Grâce au système de guidage de câbles, raccordez vos câbles aux terminaux de commande dans la porte de l'armoire électrique de manière optimale.
À l'aide du bras pivotant du système de guidage de câble, vous pouvez poser vos conducteurs, câbles et faisceaux de câbles, en toute simplicité et sécurité, jusqu'à la porte de l'armoire électrique ou au cadre de montage orientable. Gain de temps, car le mécanisme de rotation en attente de brevet peut être ouvert et les câbles prééquipés peuvent être mis en place ou guidés sans outil. Les conducteurs jusqu'à 100 x 1,5 mm2 sont guidés à l'aide d'un seul système de guidage CGS jusqu'à la porte de l'armoire électrique.
Posez en toute simplicité les conducteurs et les faisceaux de câbles préfabriqués, y compris les connecteurs, dans la porte de larmoire électrique.
Avec le cadran de couleur orange, vous pouvez ouvrir le mécanisme de rotation sans outil.
Facilitent la construction et peuvent être planifiés et représentés avec le système CAO, par rapport aux conduits de câbles. Les longueurs de câbles sont prédéfinies et même planifiables.
En règle générale, les chaînes porte-câbles et les chaînes énergétiques nécessitent des câbles et conducteurs compatibles. Les conducteurs standard ne sont pas conçus pour une charge élevée liée aux mouvements et au rayon de courbure.
Le système de guidage de câbles a été conçu pour l'utilisation de conducteurs standard. Cet objectif est atteint à l'aide de rayons de courbure élevés et de mouvements définis. Le CGS a été équipé avec des conducteurs de 100 x 1,5 mm2 (H05Z-K) et des câbles de données (câble Ethernet Cat. 5) ; il a été soumis à 2 000 mouvements de fermeture et d'ouverture. Aucun dommage au niveau des fils n'a été détecté durant la procédure.
Guidage de conducteurs sécurisé jusqu'au système de point test FAME dans la porte de l'armoire électrique
Les dispositifs de protection et superviseurs doivent être accessibles de l'extérieur pour le contrôle et les commandes, et sont ainsi montés dans la porte. Pour cette raison, certains appareils liés à la protection et au contrôle tels que les barrettes de jonction pour test FAME sont montés dans la porte de l'armoire électrique.
Cela permet en outre de gagner de la place dans l'armoire électrique. Le câblage de ces composants est désormais plus simple et plus flexible grâce au système de guidage de câbles CGS de Phoenix Contact.
"$pageName" sur