Contrôleurs de charge AC pour stations de charge et bornes de recharge murales

Contrôleurs de charge AC
Retour Contrôleurs de charge

Catégories

Rechercher dans Contrôleurs de charge AC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Mise en réseau illimitée de stations de charge : les contrôleurs de charge mode 3 CHARX control modular sont la pièce maîtresse d'une infrastructure de charge intelligente et durable. Les appareils offrent des caractéristiques et des interfaces étendues dans un design compact et modulaire. Grâce à leur plateforme Linux ouverte, les automates sont adaptés aux applications Internet des objets, aux services intelligents et à l'intégration sectorielle - des facteurs clés pour l'All Electric Society. La gamme évolutive est prévue pour toutes les applications de charge et dispose régulièrement de mises à jour logicielles.

Avantages

  • Fonctions complètes dans un design compact sur seulement 18,8 ou 37,6 mm
  • Intelligents et communicatifs grâce à la prise en charge de tous les protocoles et interfaces
  • Installation rapide et sans outil grâce aux raccordements frontaux Push-in enfichables
  • Mise en service simple grâce au Plug & Play et à une configuration confortable par gestion basée sur le web
  • Mise à l'échelle flexible et extension de parcs de recharge avec des modules de commande juxtaposables
  • Implémentation flexible des logiciels des clients grâce à la plateforme Linux basée sur la PLCnext

Le contrôleur de charge pour une infrastructure de charge intelligente et durable

Le contrôleur de charge CHARX control modular permet le couplage sectoriel entre les fournisseurs et les réseaux dénergie, les bâtiments, linfrastructure de charge et les véhicules électriques pour une électromobilité durable  

CHARX control modular permet l'intégration sectorielle pour une électromobilité durable

Le couplage des différents secteurs et acteurs comme les réseaux électriques, les bâtiments, les générateurs, les stations de charge et les véhicules électriques devient de plus en plus important pour l'avenir de l'électromobilité.

Pour cette raison, la communication est le facteur clé de l'électromobilité durable et intégrée qui mise sur les énergies renouvelables. L'intégration des véhicules électriques dans le Smart Grid ou le Smart Home, des processus commerciaux conviviaux ainsi que la gestion des appareils et des patchs en font par exemple partie pour les exploitants de parcs de charge.

Tous ces services exigent une communication sécurisée sur la base de protocoles différents. Avec la nouvelle génération d'automates CHARX control modular sur la base de la PLCnext Technology et le savoir-faire d'application de Phoenix Contact, vous êtes parfaitement préparé(e) à relever ce défi.

L'essentiel sur 18,8 mm seulement

La classe 1000 extrêmement fine de la famille des automates CHARX control modular offre toutes les interfaces nécessaires et peut être également utilisée comme contrôleur autonome  

La classe 1000 fine offre toutes les interfaces nécessaires

L'automate 1000 vous offre toutes les interfaces et fonctions nécessaires pour une procédure de charge conforme dans un boîtier fin de 18,8 mm seulement :

  • Prise de charge ou câble de charge
  • Contacteur
  • Identification RFID
  • Mesure de l'énergie
  • Surveillance du courant de défaut
  • Déverrouillage de connecteur de charge en cas de panne de secteur
  • E/S librement configurables, p. ex. pour la commande de LED

Pour cette raison, le contrôleur 1000 peut être utilisé sans problème pour des bornes de recharge simples comme automate autonome. Vous pouvez également les coupler à un automate 3000 pour procéder à une extension jusqu'à douze bornes de recharge.

Intelligent et communicatif sur 37,6 mm

La classe 3000 intelligente de la famille dautomates CHARX control modular réunit toutes les fonctions et une pleine connectivité et peut gérer jusquà 48 bornes de recharge  

La classe 3000 intelligente réunit toutes les fonctions et une pleine connectivité

Avec la classe 3000, vous disposez d'un automate intelligent avec toutes les fonctions et une pleine connectivité sur une largeur de 37,6 mm seulement :

  • Ethernet et téléphonie mobile 4G
  • Gestion dynamique de la charge
  • Intégration backend via le protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
  • Communication Vehicle-to-Grid selon ISO 15118
  • Plateforme Linux ouverte pour applications clients

Gérez jusqu'à 48 bornes de recharge par le biais d'un contrôleur de la classe 3000 et intégrez directement des systèmes supérieurs pour la facturation et la gestion domotique par le biais de Modbus/TCP ou MQTT.

Vue d'ensemble des contrôleurs de charge AC modulaires

Comparez entre elles les différentes variantes de produits de CHARX control modular. Choisissez la combinaison adaptée à votre application de charge :

CHARX control modular 1000CHARX control modular 3000CHARX control modular 3050CHARX control modular 3100CHARX control modular 3150
CHARX control 
modular 1000
CHARX control 
modular 3000
CHARX control 
modular 3050
CHARX control 
modular 3100
CHARX control 
modular 3150
Largeur du boîtier18,8 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm
UtilisationClient,
autonome
Serveur, client,
autonome
Serveur, client,
autonome
Serveur, client,
autonome
Serveur, client,
autonome
E/S configurables,
compteurs d'énergie et
raccordement de lecteur RFID,
surveillance du courant de défaut,
déverrouillage de connecteur
OuiOuiOuiOuiOui

Plateforme Linux ouverte,
interface Ethernet,
gestion de charge,
raccordement backend

NonOuiOuiOuiOui
Communication V2G selon la norme ISO 15118NonNonOuiNonOui
Modem mobile 4G/2GNonNonNonOuiOui
Référence11390341139022113901811390121138965
CHARX control modular 1000CHARX control modular 3000CHARX control modular 3050CHARX control modular 3100CHARX control modular 3150
CHARX control 
modular 1000
CHARX control 
modular 3000
CHARX control 
modular 3050
CHARX control 
modular 3100
CHARX control 
modular 3150
Largeur du boîtier18,8 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm
UtilisationClient,
autonome
Serveur, client,
autonome
Serveur, client,
autonome
Serveur, client,
autonome
Serveur, client,
autonome
E/S configurables,
compteurs d'énergie et
raccordement de lecteur RFID,
surveillance du courant de défaut,
déverrouillage de connecteur
OuiOuiOuiOuiOui

Plateforme Linux ouverte,
interface Ethernet,
gestion de charge,
raccordement backend

NonOuiOuiOuiOui
Communication V2G selon la norme ISO 15118NonNonOuiNonOui
Modem mobile 4G/2GNonNonNonOuiOui
Référence

Vue d'ensemble des produits, contrôleurs de charge AC classiques

Nos contrôleurs de charge classiques font toujours partie de la gamme. Vous pouvez comparer ici les caractéristiques et les interfaces des familles d'automates entre elles :

CHARX control basicCHARX control basicCHARX control advancedCHARX control advanced plusCHARX control advanced plus xp
CHARX control 
basic
CHARX control 
basic
CHARX control 
advanced
CHARX control 
advanced plus
CHARX control 
advanced plus xp
Version et largeurCircuit imprimé,
120 mm
Boîtier de rail
DIN,
124 mm
Boîtier de rail
DIN,
72 mm
Boîtier de rail
DIN,
162 mm
Boîtier de rail
DIN,
162 mm
ApplicationBornes de
recharge simples
Bornes de
recharge simples
Bornes de
recharge connectées
Bornes de
recharge connectées
avec raccordement
backend
Bornes de
recharge connectées
avec raccordement
backend
Surveillance du courant de défautOui1Oui1Oui1OuiOui
Déverrouillage de connecteur en cas de panne de secteurOuiOuiOui2OuiOui
Interface EthernetNonNonOuiOuiOui
Raccordement pour compteur d'énergieNonNonOuiOuiOui
Connexion de lecteur RFIDNonNonNonOuiOui
Modem mobile 3G/2GNonNonNonOui3Oui3
Gestion de la chargeNonNonNonOui, jusqu'à
5 clients3
Oui, jusqu'à
10 clients3
Connexion backend via OCPPNonNonNonOui, via 3G3Oui, via 3G3
et Ethernet
Directement vers les produitsAfficher les produitsAfficher les produitsAfficher les produitsAfficher les produitsAfficher les produits

Avec utilisation d'un module de surveillance supplémentaire.
Avec utilisation d'un module de déverrouillage supplémentaire.
Pour les variantes d'articles avec un modem mobile intégré.

Autres produits CHARX pour l'infrastructure de charge AC

Une voiture électrique devant une station de charge  

Nous proposons un assortiment complet pour le processus de charge des véhicules électriques

Profitez de notre large gamme pour installer des stations de charge AC performantes ou des parcs de recharge complets. En plus des produits présentés ici, vous trouverez chez nous :

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98