WebVisit 6 est l'outil d'ingénierie permettant de créer des visualisations Web pour toutes les commandes avec serveur Web intégré. La version Pro contient des fonctions telles que des listes d'alarmes, des tendances, une gestion des utilisateurs, des liens URL et d'autres fonctions appréciables.
Logiciel de visualisation
Que ce soit dans la salle de contrôle centrale, dans la production ou directement sur la machine, une automatisation efficace exige une visualisation adaptée et repose sur le logiciel de visualisation. Misez sur notre logiciel de visualisation polyvalent Visu+ avec fonctionnalité SCADA. Le logiciel convient à toutes les applications, de l'écran tactile compact aux PC industriels.
Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 1024 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 8192 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec restriction à 256 octets des données d'E/S et des variables de script. Deux liaisons pilotes directes sont également possibles.
Licence d'exécution de Visu+, sans restriction pour les données d'E/S et les variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 1 client Web et restriction à 512 octets des données d'E/S et des variables de script.
Licence de développement pour les projets Visu+.
Environnement de développement pour tous les écrans tactiles avec Runtime du logiciel de visualisation Visu+ intégré.
Licence d'exécution pour Visu+, avec 3 clients Web et répartition des alarmes sans restriction pour les données d'E/S et les variables de script.
Licence d'exécution pour Visu+, avec répartition des alarmes et restriction à 2048 octets des données d'E/S et des variables de script.