Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/ 1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Outil à dénuder
L'outil à dénuder de la gamme de produits WIREFOX convainc par son ergonomie et la précision de ses résultats. Les lames dures à géométrie spéciale garantissent une durée de vie optimale. L'outil à dénuder WIREFOX vous permet de dénuder les conducteurs et les câbles en toute sécurité, rapidement et proprement. Des outils correspondants existent pour les isolations standard et spéciales.
Pince à dénuder, pour câbles de capteurs et d'actionneurs exempts d'halogène (câbles SAC), avec isolation PUR et PVC, Ø de 4,4 mm à 7 mm, longueur à dénuder au choix
Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 4 - 16 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/ 1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Pince à dénuder, pour câbles et conducteurs de 6 mm2 ... 16 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder au choix, convient également pour câbles à un fil
Couteau de rechange pour WIREFOX-D 40
Outil à dénuder, pour le dénudage de câbles de Ø 4,5 mm à 40 mm, épaisseur d'élément de contact jusqu'à 4,5 mm, couteau pivotant pour coupes rondes, longues et en spirale
Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/ 1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Outil à dénuder, pour retirer les gaines des câbles d'installation de 8 - 13 mm Ø, par ex. NYM 3 x 1,5 mm2 jusqu'à 5 x 2,5 mm2, dénudage fil individuel 0,2 mm2 - 4 mm2, avec lame de découpe longitudinale et couteau coulissant
Couteau de rechange pour WIREFOX 16, pour câbles et conducteurs de 4 - 16 mm2
Outil à dénuder, pour retirer les gaines de conducteurs multifilaires de signal, de commande et FO de Ø 2,5 - 11 mm. Epaisseur de l'isolant jusqu'à 1 mm
Avantages
- Utilisation polyvalente grâce à des cassettes de sectionnement facilement remplaçables
- Maniement sans effort et sans risque de dérapage grâce à des poignées ergonomiques
- Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Outil à dénuder WIREFOX
Dénuder en toute sécurité et avec précision
L'outil à dénuder WIREFOX vous permet de dénuder les conducteurs et les câbles en toute sécurité, rapidement et avec précision. Des outils adaptés existent aussi pour les isolants spécifiques.
Pince à dénuder avec mâchoires échangeables
Remplacer les lames en toute simplicité
La structure de la pince à dénuder permet un remplacement aisé des mâchoires et ainsi le traitement des isolants spécifiques à l'aide d'un outil standard.
Outil à dénuder WIREFOX-D-CX
Dénuder plusieurs niveaux
L'outil à dénuder WIREFOX-D-CX permet le dénudage à plusieurs niveaux des câbles de données et câbles ronds en une seule étape. Grâce à l'ajustement central précis des couteaux à dénuder, le câble n'est pas endommagé.