Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Outil à dénuder

Outil à dénuder

L'outil à dénuder de la gamme de produits WIREFOX convainc par son ergonomie et la précision de ses résultats. Les lames dures à géométrie spéciale garantissent une durée de vie optimale. L'outil à dénuder WIREFOX vous permet de dénuder les conducteurs et les câbles en toute sécurité, rapidement et proprement. Des outils correspondants existent pour les isolations standard et spéciales.

Avantages

  • Utilisation polyvalente grâce à des cassettes de sectionnement facilement remplaçables
  • Maniement sans effort et sans risque de dérapage grâce à des poignées ergonomiques
  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité
  • Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Outil à dénuder WIREFOX lors du dénudage

Outil à dénuder WIREFOX

Dénuder en toute sécurité et avec précision

L'outil à dénuder WIREFOX vous permet de dénuder les conducteurs et les câbles en toute sécurité, rapidement et avec précision. Des outils adaptés existent aussi pour les isolants spécifiques.

Pince à dénuder avec mâchoires échangeables

Pince à dénuder avec mâchoires échangeables

Remplacer les lames en toute simplicité

La structure de la pince à dénuder permet un remplacement aisé des mâchoires et ainsi le traitement des isolants spécifiques à l'aide d'un outil standard.

Outil à dénuder WIREFOX-D-CX pour le dénudage à plusieurs niveaux de câbles de données et câbles ronds en une seule étape

Outil à dénuder WIREFOX-D-CX

Dénuder plusieurs niveaux

L'outil à dénuder WIREFOX-D-CX permet le dénudage à plusieurs niveaux des câbles de données et câbles ronds en une seule étape. Grâce à l'ajustement central précis des couteaux à dénuder, le câble n'est pas endommagé.

Pinces universelles
Pinces universelles YouTube