Liste des produits : embase pour prise de test

Filtres

11 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Connecteur de test - BTFE 6-3/7 2U - 1029245

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - BTFE 6-3/8 - 1029246

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - BTFE 6-3/12 3U - 1029249

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - BTFE 6-3/12 3U AUX - 1029250

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - BTFE 6-3/14 - 1029252

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - BTFE 6-3/14 4U - 1029251

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - BTFE 6-3/14 AUX - 1029253

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - BTFE 6-3/14 4U AUX - 1029025

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - BTFE 6-3/18 4U - 1029255

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, coloris: gris, type de montage: Montage mural

Connecteur de test - BTFE 6-3/24 - 1029256

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, coloris: gris, type de montage: Montage mural

11 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98