Liste de produits : réglettes de fiches test

Filtres

9 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Connecteur de test - UTWE 6/3+1 - 3069047

Connecteur de test, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de connexions: 8, Nombre de pôles: 4, Section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largeur: 65,8 mm, Hauteur: 81 mm, Coloris: gris, Type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/4+1 - 3069048

Connecteur de test, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de connexions: 10, Nombre de pôles: 5, Section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largeur: 74 mm, Hauteur: 81 mm, Coloris: gris, Type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Connecteur de test, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de connexions: 10, Nombre de pôles: 5, Section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largeur: 107 mm, Hauteur: 81 mm, Coloris: gris, Type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/5+1 - 3069049

Connecteur de test, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de connexions: 12, Nombre de pôles: 6, Section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largeur: 82,3 mm, Hauteur: 81 mm, Coloris: gris, Type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/6+1 - 3069051

Connecteur de test, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de connexions: 14, Nombre de pôles: 7, Section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largeur: 90,5 mm, Hauteur: 81 mm, Coloris: gris, Type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Connecteur de test, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de connexions: 14, Nombre de pôles: 7, Section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largeur: 139,5 mm, Hauteur: 81 mm, Coloris: gris, Type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/7+1 - 3069065

Connecteur de test, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de connexions: 16, Nombre de pôles: 8, Section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largeur: 99 mm, Hauteur: 81 mm, Coloris: gris, Type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/8+1 - 3069064

Connecteur de test, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de connexions: 18, Nombre de pôles: 9, Section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largeur: 107 mm, Hauteur: 81 mm, Coloris: gris, Type de montage: Montage mural

Connecteur de test - UTWE 6/12+1 - 3069077

Connecteur de test, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de connexions: 26, Nombre de pôles: 13, Section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largeur: 139,5 mm, Hauteur: 81 mm, Coloris: gris, Type de montage: Montage mural

9 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98