Alimentation TRIO POWER avec fonctionnalités standard

Alimentations avec fonctionnalités standard

Les alimentations TRIO POWER se distinguent par un design compact, une manipulation facile ainsi que par des fonctions de diagnostic intelligentes. Un disjoncteur intégré en option fait de la TRIO POWER un appareil universel pour la construction des machines et des installations, et assure une disponibilité maximale des installations.

Avantages

  • Gain de place grâce à la faible largeur de construction et à la possibilité de juxtaposition directe
  • Robuste et fiable grâce au boost dynamique avec une forte caractéristique de sortie
  • Manipulation facile grâce à la technologie de raccordement Push-in
  • Diagnostic intelligent grâce aux LED multicolores et au contact collectif pour une indication claire de l'état, en option avec IO-Link
  • Disponibilité élevée de l'installation : alimentation et protection dans un seul appareil grâce à un disjoncteur intégré à plusieurs canaux

Nouveaux produits

Alimentation TRIO POWER pour le rail DIN
Alimentation TRIO POWER sur un rail
Alimentation TRIO POWER avec circuit imprimé recouvert d'un vernis de protection

Alimentations pour la construction des machines

Solution compacte Plug and Play

Les nouvelles alimentations avec des tensions spéciales et une sortie NEC classe 2 élargissent la gamme de la famille TRIO POWER. Les appareils convainquent par leur forme de construction peu encombrante, une alimentation robuste et fiable, une manipulation simple et un diagnostic intelligent.

Caractéristiques principales

  • Réserve de puissance dynamique jusqu'à 150 % pendant 5 s
  • Forte caractéristique de sortie
  • Contact de signalisation collective et LED multicolore
  • Faible profondeur de montage de 125 mm seulement
  • Plage de température étendue : -25 °C … +70 °C / Start-up type tested : -40 °C

Avantages

  • Gain de place grâce à la faible largeur et à la possibilité de juxtaposition
  • Robustes et fiables grâce à la réserve de puissance dynamique avec une forte caractéristique de sortie pour démarrer les charges difficiles
  • Diagnostic intelligent grâce aux LED multicolores et au contact collectif pour une indication claire de l'état
  • Manipulation simple grâce à la technologie de raccordement Push-in, aux champs de repérage, à l'identification du dénudage et au réglage inviolable

Alimentations pour la construction des machines

Solution Plug and Play avec protection d'appareil

Les nouvelles alimentations TRIO POWER à 3 phases avec protection d'appareils multicanaux intégrée séduisent par leur conception peu encombrante, une alimentation robuste et fiable, une manipulation simple, un diagnostic intelligent et l'interface IO-Link.

Caractéristiques principales

  • Protection d'appareil à 8 canaux
  • Gestion prioritaire de la charge
  • Réserve de puissance dynamique jusqu'à 150 % pendant 5 s
  • Signalisation complète : contact de signalisation collective, LED multicolore et interface IO-Link
  • Réinitialisation des canaux grâce à la réinitialisation à distance

Avantages

  • Alimentation et protection dans un seul appareil grâce à la protection d'appareil intégrée
  • Coûts d'installation réduits grâce à une diminution de 70 % du câblage et du montage
  • Mise en service aisée grâce à la commande manuelle intuitive ou au paramétrage via IO-Link
  • Haute disponibilité grâce à une gestion prioritaire de la charge avec autosurveillance intelligente
  • Gain de place grâce à la faible largeur, profondeur et à la possibilité de juxtaposition

Alimentations solides pour la construction des machines

Pour les environnements extrêmes

Les alimentations TRIO POWER avec circuit imprimé recouvert d'un vernis de protection sont adaptées aux environnements extrêmes. La peinture protège de la poussière, des gaz corrosifs et de l'humidité de l'air. Elle permet également d'éviter les défaillances par des courants superficiels dus à la corrosion et par la migration électrochimique.

Caractéristiques principales

  • Réserve de puissance dynamique jusqu'à 150 % pendant 5 s
  • Forte caractéristique de sortie
  • Contact de signalisation collective et LED multicolore
  • Faible profondeur de montage de 125 mm seulement
  • Plage de température étendue : -25 °C … +70 °C, Startup type tested : -40 °C

Avantages

  • Gain de place grâce à la faible largeur, à la faible profondeur de montage et à la possibilité de juxtaposition directe
  • Robustes et fiables grâce à la réserve de puissance dynamique avec une forte caractéristique de sortie pour démarrer les charges difficiles
  • Diagnostic intelligent grâce aux LED multicolores et au contact collectif pour une indication claire de l'état
  • Manipulation simple grâce à la technologie de raccordement Push-in, aux champs de repérage, à l'identification du dénudage et au réglage inviolable

Alimentations TRIO POWER

Alimentations TRIO POWER

Une solide alimentation Disponible en option avec un disjoncteur intégré

L'alimentation TRIO POWER est la solution Plug and Play pour l'armoire électrique : déballer, brancher, c'est tout.

Le bloc d'alimentation 24 V est disponible en deux variantes :

  • Comme alimentation standard pour une alimentation fiable en 24 V
  • Comme alimentation avec disjoncteur intégré à plusieurs canaux

Compact, robuste et toujours fiable Avantages en détail

L'alimentation TRIO POWER dans les armoires électriques
L'alimentation TRIO POWER dans les armoires électriques
Câblage de l'alimentation TRIO POWER
L'alimentation TRIO POWER dans les armoires électriques
Alimentation électrique avec protection d'appareil intégrée dans l'armoire électrique
L'alimentation TRIO POWER dans les armoires électriques

La technique de raccordement frontale disposée verticalement permet des largeurs étroites et assure un gain de place dans l'armoire électrique. Grâce à la possibilité de juxtaposition directe, l'espace disponible peut être exploité au maximum avec TRIO POWER. Sa faible profondeur permet de l'installer dans des petits boîtiers de 210 mm.

L'alimentation TRIO POWER dans les armoires électriques

TRIO POWER offre un ensemble puissant pour la technique d'entraînement avec jusqu'à 960 W de puissance de sortie en 1 AC et 3 AC. La réserve de puissance dynamique (150 %/5 s) permet le démarrage de charges difficiles. Grâce à une forte caractéristique de sortie, même les charges capacitives peuvent être chargées sans problème.

Câblage de l'alimentation TRIO POWER

TRIO POWER convainc par sa simplicité d'utilisation : la technologie de raccordement Push-in permet une installation rapide et sans outils. Des champ de repérage intégrés servent à faciliter le marquage des BMK et des circuits électriques. Grâce à un concept de mise en service intuitif, les appareils sont rapidement prêts à l'emploi. La fermeture mécanique des potentiomètres les rend par ailleurs inviolables.

L'alimentation TRIO POWER dans les armoires électriques

Les LED multicolores et le contact collectif signalent tous les états importants tels que DC OK, Surcharge et Court-circuit. L'interface IO-Link est disponible en option pour le diagnostic et le paramétrage.

Alimentation électrique avec protection d'appareil intégrée dans l'armoire électrique

De nombreux défis - une solution. L'alimentation électrique est disponible en option avec un disjoncteur intégré à plusieurs canaux, ce qui garantit une disponibilité élevée de l'installation. L'appareil compact réduit les coûts d'installation, l'espace nécessaire dans l'armoire électrique et les coûts de matériel et offre une alimentation et une protection sûres dans un seul appareil.

Alimentation TRIO POWER

Le bloc d'alimentation 24 V définit le nouveau standard dans le domaine de la construction mécanique. L'alimentation convainc entre autres par un rendement élevé, un boîtier en aluminium robuste et un ensemble d'homologations internationales.

Vue 3D

Alimentation TRIO POWER

Regardez l'alimentation TRIO POWER plus en détail. En zoomant librement et en tournant le produit, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Alimentation avec disjoncteur

Les blocs d'alimentation 24 V avec disjoncteur intégré vous offrent les avantages suivants :

  • Alimentation et protection dans un seul appareil grâce à une protection d'appareil intégrée et à plusieurs canaux
  • Coûts d'installation réduits grâce à une diminution de 70 % du câblage et du montage
  • Mise en service aisée grâce à la commande manuelle ou au paramétrage via IO-Link
  • Haute disponibilité grâce à une gestion prioritaire de la charge avec autosurveillance intelligente
  • Gain de place grâce à la faible largeur de construction et à la possibilité de juxtaposition
Vue 3D

Alimentation avec disjoncteur

Regardez l'alimentation TRIO POWER avec disjoncteur intégré plus en détail. En zoomant librement et en tournant le produit, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Alimentations TRIO POWER pour environnements extrêmes

Alimentations TRIO POWER pour environnements extrêmes

Alimentations pour environnements extrêmes Avec carte de circuit imprimé protégée par un vernis

Même dans des conditions ambiantes extrêmes, les alimentations TRIO POWER avec vernis de protection garantissent une disponibilité élevée de l'installation. Le vernis protège de la poussière et des gaz corrosifs. De plus, l'alimentation séduit par son design peu encombrant, son alimentation robuste et fiable, sa simplicité d'utilisation et son diagnostic intelligent.