Module de sécurité pour la surveillance de la vitesse ou de l'arrêt jusqu'au SIL 3, catégorie 4, PL e, convient pour le raccordement de deux détecteurs de proximité, bloc de jonction Push-in enfichable, largeur : 17,5 mm
Module de surveillance de vitesse
Des vitesses trop élevées sont sources de danger pour les personnes et les machines. Les modules de surveillance de vitesse et les contrôleurs d'arrêt compacts PSRmotion surveillent les pièces en rotation et les arrêtent en toute sécurité en cas d'urgence. Les appareils de commutation sont compatibles avec tous les types de capteur courants et peuvent être configurés et mis en service très rapidement avec le bouton-poussoir sur le produit ou basé sur le logiciel.
Module de sécurité pour la surveillance de la vitesse ou de l'arrêt jusqu'au SIL 3, catégorie 4, PL e, convient pour le raccordement de deux détecteurs de proximité, bloc de jonction à vis enfichable, largeur : 17,5 mm
Module de surveillance de vitesse et contrôleur d’arrêt à 2 canaux jusqu'au SIL 3, cat. 4, PL e, 2 sorties de relais de sécurité, convenant pour le raccordement de HTL, TTL ou d'encodeurs Sin/Cos ainsi que des détecteurs de proximité, bloc de jonction à vis enfichable, largeur : 22,5 mm
Dispositif de commutation de sécurité pour la surveillance des arrêts sans capteur sur les moteurs monophasés et triphasés jusqu'au SIL 3, catégorie 3, PL e, analyse à deux canaux de la tension résiduelle des moteurs à courant alternatif, à courant triphasé et à courant continu, bloc de jonction Push-in enfichable, largeur : 12,5 mm
Module de sécurité pour la surveillance sans capteur de la vitesse et de la plage de vitesse jusqu'au SIL 3, catégorie 4, PL e, analyse à 2 canaux du champ tournant des moteurs à courant alternatif ou triphasés, bloc de jonction à vis enfichable, largeur : 12,5 mm
Bloc de sauvegarde multifonction pour le système INTERFACE ; pour le stockage et la sécurisation simple de la configuration.
Dispositif de commutation de sécurité pour la surveillance des arrêts sans capteur sur les moteurs monophasés et triphasés jusqu'au SIL 3, catégorie 3, PL e, analyse à deux canaux de la tension résiduelle des moteurs à courant alternatif, à courant triphasé et à courant continu, bloc de jonction à vis enfichable, largeur : 12,5 mm
Module de surveillance de vitesse et contrôleur d’arrêt à 2 canaux jusqu'au SIL 3, cat. 4, PL e, 2 sorties de relais de sécurité, convenant pour le raccordement de HTL, TTL ou d'encodeurs Sin/Cos ainsi que des détecteurs de proximité, bloc de jonction Push-in enfichable, largeur : 22,5 mm
Module de sécurité pour la surveillance sans capteur de la vitesse et de la plage de vitesse jusqu'au SIL 3, catégorie 4, PL e, analyse à 2 canaux du champ tournant des moteurs à courant alternatif ou triphasés, bloc de jonction Push-in enfichable, largeur : 12,5 mm
Adaptateur de câble pour modules de surveillance de vitesse PSR (PSR-RSM4 et PSR-MM30), 9/8 pôles, longueur de câble 2,5 m, pour commande : Lenze
Nouveaux produits
Modules de surveillance de vitesse et contrôleurs d'arrêt
Surveillance de mouvements sécurisée
Le module de surveillance de vitesse et contrôleur d'arrêt de sécurité PSR-MM20 est un relais de sécurité pour la surveillance des mouvements. Le PSR-MM20 détecte la survitesse ou l'arrêt des pièces rotatives dans les installations et les machines.
Caractéristiques principales
- Raccordement de deux détecteurs de proximité PNP à 3 fils
- Surveillance des seuils de vitesse paramétrables
- Réglage flexible de la fréquence jusqu'à 31,5 Hz (par pas de 0,5 Hz) ou jusqu'à 315 Hz (par pas de 5 Hz)
- Sortie analogique (0-10 V) pour la surveillance des valeurs de vitesse de rotation
- Largeur 17,5 mm
Avantages
- Surveillance sûre des mouvements jusqu'à la CAT 4/PL e selon EN ISO 13849-1 et jusqu'à SIL 3 selon EN CEI 62061
- Configuration simple, sans logiciel, directement sur l'appareil
- Compatible avec les détecteurs de proximité PNP à 3 fils ainsi qu'avec les détecteurs de proximité Pulsotronic Push-Pull, pour une satisfaction particulièrement simple des exigences en matière de signal de capteur
Modules de surveillance de vitesse et contrôleur d’arrêt PSRmotion
Surveillance compacte des mouvements sans capteurs supplémentaires
Le module de surveillance de vitesse sans capteur PSR-MM35 surveille les vitesses de manière fiable et protège ainsi contre les mouvements dangereux. Basées sur la mesure du champ tournant de l'entraînement, les fonctions de sécurité intégrées STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) ainsi que SSR (Safe Speed Range) sont réalisées avec fiabilité jusqu'au niveau de sécurité SIL 3 / PL e.
Le contrôleur d'arrêt compact PSR-MM25 surveille l'arrêt des machines sans capteur supplémentaire et peut piloter p. ex. un dispositif de verrouillage. La tension induite dans le bobinage du moteur est analysée pour la détection de l'arrêt.
- Largeur de 12,5 mm
- Surveillance de mouvements sécurisée jusqu'à SIL 3/PL e
- Sorties de relais avec contacts à guidage forcé
Modules de surveillance de vitesse et contrôleurs d'arrêt pour une surveillance sécurisée des mouvements
Surveillance de vitesse et d'arrêt dans un appareil
Avec le module de surveillance de vitesse et contrôleur d'arrêt PSR-MM30, vous pouvez contrôler, en plus de l'arrêt, jusqu'à trois niveaux de vitesse différents. Grâce à sa procédure de mesure fiable, le PSR-MM30 assure une disponibilité élevée de l'installation.
- Largeur 22,5 mm
- Compatibles avec la plupart des codeurs de sécurité jusqu'à SIL 3/Ple
- Détection de mouvement par codeur ou par détecteur de proximité
- Relais à contacts à guidage forcé, sorties de signalisation paramétrables
- Surveillance en ligne avec le logiciel PSRmotion
- Mise en service par prise USB
- Compatibles avec les commutateurs de sécurité PSRswitch grâce à la surveillance intégrée des portes de protection
- Jusqu'à PL e et SIL 3
Logiciel PSRmotion pour le module de surveillance de vitesse et contrôleur d'arrêt
Surveillance en ligne avec le logiciel PSRmotion
Avec le logiciel PSRmotion, vous pouvez mettre en service, paramétrer et superviser le module de surveillance de vitesse et contrôleur d'arrêt.
Le mode de mesure en direct affiche les mouvements de votre machine.
Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel. La configuration du logiciel s'effectue par une interface USB.