Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 13,5 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Blocs de jonction pour capteurs et actionneurs pour un câblage de signaux clair
Grâce à leur design compact, les blocs de jonction pour capteurs et actionneurs PTIO sont spécialement conçus pour le câblage des commandes de machines modernes. Les blocs de jonction pour capteurs et actionneurs vous permettent de câbler des initiateurs et des actionneurs bipolaires sur une largeur de bloc de jonction de seulement 3,5 mm. Les blocs de jonction vous permettent en outre le câblage de capteurs et d'actionneurs à 3 ou 4 conducteurs.
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, avec fonction de conducteur de protection, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 13,5 A, nombre de connexions: 5, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 18 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, Borne d'alimentation avec fonction de conducteur de protection, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: orange
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 13,5 A, nombre de connexions: 5, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, Borne d'alimentation, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: orange
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, avec fonction de conducteur de protection, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 13,5 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée., tension nominale: 250 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 13,5 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1., 2. und 3. Etage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Avantages
- Grande diversité de produits grâce aux versions avec pied PE ou voyant lumineux à LED
- Gain de place grâce à des versions pour initiateurs et actionneurs bipolaires
- Clarté optimale des raccordements de signaux grâce aux possibilités de repérage variées
- Possibilités d'extension modulaires jusqu'à 50 pôles au maximum
- Mêmes formes que les modules d'alimentation
Les blocs de jonction pour capteurs à raccordement Push-in
Détrompage couleur selon la norme EN 60947-5-2
Les blocs de jonction pour capteurs à raccordement Push-in ont dans la version standard un bouton-poussoir orange sur les deux niveaux des signaux. Pour différencier plus facilement les niveaux des signaux, il existe aussi des versions avec des boutons-poussoirs noirs et blancs. Avec la version noir et blanc, le bloc de jonction est conforme à la norme EN 60947-5-2. Selon cette norme, un tel détrompage couleur pour le câblage des capteurs est prévu pour différencier les contacts NF- et NO.
Blocs de jonction pour capteurs et actionneurs
Différence entre les capteurs à deux, trois ou quatre conducteurs
Les blocs de jonction pour capteurs/actionneurs de Phoenix Contact vous permettent le raccordement rapide des capteurs à trois ou quatre conducteurs. Mais pourquoi ai-je besoin de capteurs à trois ou quatre conducteurs ?
Pour le câblage des capteurs/actionneurs, il existe différentes possibilités de raccordement. Une certaine précision est requise en fonction de ce que le capteur doit mesurer. Le type de capteur le plus simple et le moins précis est le capteur à deux fils. Dans le cas du raccordement à deux fils, la résistance de la ligne d'alimentation se répercute intégralement sur le résultat de la mesure. Cela influence le résultat des mesures des capteurs. L'utilisation de blocs de jonction pour capteurs à trois conducteurs permet le câblage des capteurs trois fils. Grâce à un circuit de mesure supplémentaire, ces capteurs compensent l'influence des températures sur les câbles d'alimentation. Il existe une solution encore plus précise, c'est le raccordement des capteurs à quatre conducteurs. Les deux circuits de mesure supplémentaires qui en résultent compensent non seulement les influences de température, mais aussi les résistances des câbles d'alimentation.
Capteurs bipolaires
Capteurs bipolaires
La différence entre les capteurs unipolaires et bipolaires est le nombre de lignes de signaux. Les capteurs bipolaires ont deux câbles de signalisation et peuvent donc recevoir et transmettre deux signaux de commutation différents. Un exemple d'un tel initiateur est un capteur à ultrasons qui est utilisé pour prendre des mesures de distance et pour mesurer des objets. La première ligne de signal permet de déterminer la distance par rapport à l'objet concerné, tandis que la deuxième ligne de signal permet de déterminer les dimensions de l'objet concerné. Pour que ce type de capteurs puisse être câblé dans les endroits exigus, les blocs de jonction pour capteurs/actionneurs bipolaires sont une solution très efficace. Les blocs de jonction pour capteurs bipolaires ont une largeur de 3,5 mm et disposent de deux entrées et sorties de lignes de signaux.
Une planification efficace avec clipx ENGINEER
Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques
Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.
Brochure de produits Blocs de jonction
Téléchargements
Vous souhaitez recevoir de la documentation sur nos blocs de jonction pour capteurs / actionneurs ? Vous trouverez ci-dessous une brochure sur les produits concernant les blocs de jonction et une brochure sur les tests de qualité des blocs de jonction.