Module de batterie (appareil avec batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
Modules batterie
Les modules de batterie complètent parfaitement notre système modulaire d'alimentations sans interruption pour une alimentation sécurisée de votre installation. Les modules de batterie ont différentes caractéristiques, telles qu'une longue durée de vie en service, une longue durée d'autonomie, une utilisation sans entretien ou à des températures ambiantes extrêmes. Grâce à notre large choix, nous avons toujours la batterie adaptée à vos exigences.
Module de batterie (appareil avec batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah
Module de batterie (appareil avec batterie), VRLA-AGM, 48 V DC, 7 Ah
Module de batterie (appareil avec batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah
Module de batterie (appareil avec batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Module de batterie (appareil avec batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ
Module de batterie (appareil avec batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 110 Ah
Module de batterie (appareil avec batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ
Module de batterie (appareil avec batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ
Module de batterie (appareil avec batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ
Avantages
- Installation rapide grâce à la détection automatique des modules batterie et au changement sans outils en cours de fonctionnement
- [x]- Disponibilité maximale grâce à la communication continue avec la QUINT UPS pour une surveillance continue et une gestion intelligente
- Durée de vie en service très longue grâce aux caractéristiques de charge optimales en fonction de la technologie et des conditions ambiantes
- Disponibilité immédiate car tous les modules batterie ne quittent notre entrepôt qu'une fois chargés de manière optimale
Nouveaux produits
Modules de batterie au lithium Batteries avec technologie lithium-phosphate de fer
Les batteries UPS avec des capacités allant jusqu'à 284 Wh complètent parfaitement les modules UPS QUINT4.
- Durée d'autonomie à 1 A pouvant atteindre jusqu'à 10 heures ou à 40 A pouvant atteindre jusqu'à 15 minutes pour une durée de vie en service de 10 ans
- Nombre de cycles possibles 6 fois supérieur à la technologie AGM plomb
- Densité énergétique élevée pour un faible poids
- Plage de température : -20 °C ... +60 °C
Modules batterie PB Batteries avec technologie AGM plomb
Les batteries UPS avec des capacités de 1,2 à 110 Ah complètent parfaitement les modules UPS QUINT.
- Durées d'autonomie pouvant atteindre jusqu'à 110 heures pour 1 A ou jusqu'à 132 minutes pour 40 A
- Durée de vie en service à +20 °C : 8 ans
- Technologie AGM plomb (Absorbent Glass Mat)
- Plage de température : 0 °C ... +40 °C
Modules batterie TRIO Batteries avec technologie AGM plomb
Les modules batterie avec des capacités de 1,2 à 12 Ah complètent parfaitement les modules UPS TRIO.
- Durée d'autonomie pouvant atteindre jusqu'à 11 heures pour 1 A ou jusqu'à 8 minutes pour 40 A
- Durée de vie en service à +20 °C : 6 ans
- Plage de température : -20 °C ... +50 °C
- Manipulation facile grâce aux câbles préconfectionnés et aux porte-fusibles
Modules batterie VRLA/WTR Batteries avec technologie AGM plomb pur
Les batteries UPS avec technologie AGM au plomb pur conviennent pour une utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes.
- Durées d'autonomie maximales à 1 A pouvant atteindre jusqu'à 26 heures ou à 40 A pouvant atteindre jusqu'à 29 minutes
- Durée de vie en service à +20 °C : 12 ans
- Plage de température : -25 °C ... +60 °C
- Longue durée de stockage grâce à un faible taux d'autodécharge
Stockage d'énergie à condensateur
Les stockages d'énergie à condensateur offrent une durée de vie en service maximale. Ils fonctionnent sans aucun entretien pendant plus de 20 ans et plus de 500 000 cycles de charge.
- Accumulation de courants de charge de 20 A pendant 30 s ou jusqu'à plusieurs minutes
- Condensateurs à double couche sans entretien
- Résistance aux températures de -40 à +60 °C
Comparaison de nos modules batterie
Choisissez parmi nos différents supports.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Température | -10 °C ... +55 °C (charge) -20 °C ... +60 °C (décharge) | -25 °C ... +60 °C (charge et décharge) | 0 °C ... +40 °C (charge) -20 °C ... 50 °C (décharge) |
Durée de vie en service à +20 °C | 10 ans | 12 ans | 6 / 8 / 10 ans |
Durée de vie en service à +50 °C | 2 ans | 1,5 an | 1 an |
Cycles de charge avec profondeur de décharge de 80 % | 1 600 | 400 | 250 |
Cycles de charge avec profondeur de décharge de 50 % | 2 200 | 650 | 450 |
Poids | 680 - 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 - 600 g/Ah |