Homologation
Type de signal d'entrée
Type de signal de sortie
Signal de sortie
État à la livraison
Tension d'alimentation
Type de raccordement
Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, configuration standard, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL, PL.
Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 1 relais de valeur seuil, configuration standard, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL, PL.
Convertisseur de température programmable, avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, configuration standard, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement Push-in, SIL, PL.
Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 1 relais de valeur seuil, configuration standard, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement Push-in, SIL, PL.
Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 1 relais de valeur seuil, configuration à la commande, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL, PL.
Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 1 relais de valeur seuil, configuration à la commande, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement Push-in, SIL, PL.
Convertisseur de température programmable, avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, configuration à la commande, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL, PL.
Convertisseur de température programmable, avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, configuration à la commande, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement Push-in, SIL, PL.
Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, entrées de signal à sécurité intrinsèque, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL, PL.
Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, entrées de signal à sécurité intrinsèque, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement Push-in, SIL, PL.
"$pageName" sur