Crayon de marquage, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm
Traceurs et systèmes de gravure
Notre traceur permet de repérer des matériaux de marquage haut de gamme pour des marquages durables. En remplaçant simplement la tête du traceur standard par l'appareil de gravure, vous transformez le traceur en un système de gravure. Les marquages ainsi créés sont très résistants, même dans des conditions extrêmes.
Stylet de nettoyage pour le nettoyage rapide et efficace des têtes d'appui de toutes les imprimantes à transfert thermique de Phoenix Contact.
Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,35 mm
Cartouche d'encre, encre noire spéciale, 5 cartouches de 1 ml chacune, pour exigences élevées
Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,25 mm
Stylo à usage unique, non rechargeable, pour le repérage manuel, utilisable également avec l'adaptateur P‑PEN ADAPTER pour un repérage au traceur, épaisseur du trait 0,1 mm
Crayon de marquage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm
Chargeur plastique pour CMS-P1-Plotter et PLOTMARK. Pour 26 bandes de repérage plates ou ZBN
Chargeur plastique pour CMS-P1-Plotter et PLOTMARK. Pour 22 bandes de repérage
Stylo à usage unique, avec adaptateur, cartouche d'encre intégrée et dépôt de stockage, épaisseur d'écriture : 0,35 mm
Avantages
- Commande facile du traceur avec le logiciel de repérage PROJECT complete
- Mise en service rapide avec l'interface USB et Centronics
- Utilisation facile : grande clarté avec seulement quatre touches
Le traceur avec appareil de gravure
Le traceur avec appareil de gravure est le système de repérage idéal pour une utilisation en atelier.
Ce système vous permet de graver le métal et des plastiques bicouches spéciaux. Pour réaliser des épaisseurs de trait différentes, les burins de gravure sont disponibles dans des diamètres compris entre 0,2 et 1,0 mm.
Les étiquettes gravées peuvent p. ex. être utilisées pour le repérage de câbles posés dans la terre.
Vous pouvez ainsi réaliser des repérages pour environnements agressifs.