Lampes pour machines

Lampes pour machines

Les robustes lampes pour machines de Phoenix Contact servent de référence en matière d'éclairage efficace des installations industrielles : technologie DEL, lumière non éblouissante, possibilités diverses de commande, montage en série ainsi que câblage M12. Trouvez la lampe pour machine à DEL avec divers indices de protection dans la vaste gamme de produits de Phoenix Contact.

Avantages

  • Entretien de l'alimentation 24 V simplifié et augmentation de la sécurité
  • Montage flexible grâce à différents designs et accessoires
  • Installation rapide et économie de composants avec le câblage M12
  • Utilisation possible même dans les machines-outils grâce à la résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants
Lampes pour machines de la classe 100 en fonction

Faible encombrement, beaucoup de lumière Lampes pour machines de la classe 100

De nombreuses machines sont construites de manière de plus en plus compacte et offrent très peu de place pour l'éclairage nécessaire. Les lampes PLD pour machines de la classe 100 avec l'indice de protection IP54 se distinguent par un design très compact. Ainsi, elles peuvent être parfaitement intégrées dans une machine, même en cas d'espace restreint.
La lampe pivote dans le support fourni et permet ainsi une orientation optimale de l'éclairage. Ces lampes permettent un très bon éclairage à petite et moyenne distance de la surface éclairée. Des longueurs de 195 à 895 mm sont disponibles. Le diamètre varie de 25 à 35 mm.

  • Montage facile même dans les endroits les plus exigus grâce au design compact
  • Dispositif pivotant pour un éclairage ciblé
  • Utilisation sur le marché nord-américain grâce à l'homologation ETL
  • Libre choix des longueurs de câbles et garantie d'une installation facile et rapide grâce aux câbles enfichables
Lampes pour machines de la classe 200 en fonction

Un éclairage élevé pour chaque application Lampes pour machines de la classe 200

Les lampes pour machines à LED de la classe 200 convainquent par leur haut niveau d'éclairage. En effet, comparées aux lampes pour machines à LED de la classe 100, elles sont parfaitement adaptées aux distances moyennes à grandes par rapport à la surface cible.
Vous avez besoin de lumière dans un environnement hostile ? Ces lampes y sont également adaptées grâce à leur résistance élevée aux vibrations et aux chocs ainsi qu'aux fluides de coupe et aux lubrifiants.
La variante avec un diamètre de 40 mm s'intègre parfaitement dans les nouvelles machines. Vous éclairez ainsi l'intérieur de votre machine de manière peu encombrante et très efficace.

  • Utilisation possible également dans les environnements avec des contraintes mécaniques potentielles grâce à un verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur
  • Insensible à de nombreux agents de refroidissement et lubrifiants grâce au joint Viton®
  • Utilisation possible avec des températures élevées et tenue aux chocs et aux vibrations
  • Possibilités de montage flexibles grâce à l'orientation des deux variantes de montage (équerre ou support)
  • Utilisation sur le marché nord-américain grâce à l'homologation ETL