Homologation
Langage de programmation
Température ambiante (service)
PLCnext Control pour la commande directe des E/S-F Axioline. Avec deux interfaces Ethernet. Complet avec connecteur de raccordement et module d'embase de bus.
PLCnext Control pour la commande directe des E/S-F Axioline. Avec deux interfaces Ethernet. Complet avec connecteur de raccordement et module d'embase de bus.
Kit de démarrage AXC F 2152 avec PLCnext Control AXC F 2152, commutateur de tension, module d'entrée et de sortie analogique, module d'entrée et de sortie numérique, potentiomètre, module de commutation, licence PROFICLOUD, câble d'alimentation, câble de raccordement, adaptateur de voyage et documentation.
PLCnext Control pour la commande directe des E/S-F Axioline. Avec trois interfaces Ethernet indépendantes. Complet avec connecteur de raccordement et module d'embase de bus.
Kit de démarrage PLCnext Technology, incluant PLCnext Control AXC F 2152, modules E/S AXL Smart Elements DI16/DO16/AI4, potentiomètre à glissière, boutons-poussoirs, bloc d'alimentation enfichable et câble de jonction.
PLCnext Control avec 4x Ethernet 10/100/1000, contrôleur PROFINET avec automate de sécurité intégré PROFIsafe, équipement PROFINET, indice de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable
Interface Ethernet juxtaposable à gauche, pour le raccordement à un automate modulaire compatible de la gamme PLCnext Control.
Maître INTERBUS, juxtaposable à gauche, pour le raccordement de composants bus interstation INTERBUS à un automate modulaire compatible de la série PLCnext Control.
Automate de sécurité juxtaposable à gauche pour le raccordement d'abonnés de sécurité via le bus local Ethernet ou Axioline F aux automates modulaires AXC F 2152 ou AXC F 3152 de la gamme PLCnext Control
Module adaptateur Inline juxtaposable à droite (maître INTERBUS) pour un PLCnext control destiné au montage d'une station Inline pour la PCLnext Technology
"$pageName" sur