Éclateurs de séparation pour la protection des pipelines

Éclateurs de séparation

Nos éclateurs de séparation permettent de protéger vos brides isolantes contre tout dégât lié aux surtensions. Évitez toute défaillance, toute interruption voire toute fuite au niveau des pipelines et protégez les brides isolantes fragiles contre les claquages. Les éclateurs de séparation garantissent la liaison équipotentielle de protection contre la foudre et dérivent les surtensions en toute sécurité, ce qui assure le fonctionnement correct des pipelines.

Avantages

  • Protection maximale grâce à la meilleure classe de capacité de tenue aux chocs de courant de foudre (classe H)
  • Longue durée de vie dans des conditions extrêmes grâce à une excellente résistance à la corrosion
  • Protection optimale, tensions d'amorçage adaptées aux kits d'isolation pour brides
  • Utilisation universelle grâce à des homologations pour l'atmosphère explosible reconnues dans le monde entier
Bride isolante avec éclateur de séparation

Bride isolante avec éclateur de séparation

Équipotentialité pour la protection contre la foudre de pipelines

Pour l'exploitation économique des pipelines, il est indispensable de bénéficier d'une longue durée de vie du matériel. Des systèmes de protection cathodique sont utilisés pour éviter la corrosion. Ceci nécessite d'isoler les tuyaux métalliques du potentiel de terre pendant le fonctionnement normal.

Afin de protéger l'isolation des tubes et des brides isolantes contre les dommages des surtensions, des éclateurs de séparation sont déployés. En cas de surtension, l'éclateur de séparation prend une valeur ohmique basse et évacue la tension. Cela garantit l'équipotentialité de la protection contre la foudre. Grâce à la classe de capacité de charge maximale pour courant de foudre de classe H (conformément à CEI 52561-3), d'importants courants de foudre sont déviés en toute sécurité jusqu'à la terre sur le chemin défini.

Éclateur de séparation avec accessoires de montage

Éclateur de séparation avec accessoires de montage

Raccordements résistants aux courants de choc

Comme les courants de foudre font circuler des courants très élevés à travers les matériaux, les accessoires doivent également maîtriser ces charges.

Toutes les pièces des accessoires destinés au raccordement de l'éclateur de séparation FLT-ISG...- de Phoenix Contact sont donc conçues avec un pouvoir de décharge correspondant.

Lors de l'installation de l'éclateur de séparation, utilisez des accessoires validés afin d'éviter tout danger lié à des étincelles dans les atmosphères explosibles.