Homologation
Courant de référence
Largeur
Section minimale (rigide)
Tension de référence
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Bloc de jonction de traversée, connectique : Raccordement vissé, section : 0,2 mm²-4 mm², AWG 24-12, largeur : 6,2 mm, coloris : blanc, type de montage : NS 32, matériau d'isolement : Céramique
Bloc de jonction simple, type de raccordement : raccordement vissé, section : 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8, largeur : 8,4 mm, coloris : blanc, type de montage : NS 32, matériau d'isolement : céramique
Bloc de jonction simple, type de raccordement : raccordement vissé, section : 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, largeur : 10,4 mm, coloris : blanc, type de montage : NS 32, matériau d'isolement : céramique
Bloc de jonction de traversée, connectique : Raccordement vissé, section : 1 mm² - 35 mm², AWG 18 - 2, coloris : blanc, type de montage : NS 32, matériau d'isolement : Céramique
"$pageName" sur