Liste de produits : convertisseurs pour tête de capteur et accessoires

Filtres

10 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



nouveau

Convertisseurs pour tête de capteur - FA MCR-HT-1TS-I-OLP - 1145210

Transmetteur alimenté par la boucle de sortie pour la transmission des signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par communication HART(R) ou 4 mA ... 20 mA, configurable librement, raccordement vissé.

Convertisseurs pour tête de capteur - FA MCR-HT-TS-I-OLP - 1105515

Transmetteur alimenté par la boucle de sortie pour la transmission de max. deux signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par la communication HART(R) ou 4 mA ... 20 mA, configurable librement, SIL2/3, raccordement vissé.

Convertisseurs pour tête de capteur - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

Le transmetteur alimenté par une boucle de sortie transmet jusqu'à deux signaux de capteurs RTD et TC et de capteurs de résistance et de tension via une technique de communication HART ou 4 ... 20 mA selon la configuration. SIL2/3

Ecran - FA MCR-HT-D - 2908735

Unité d'affichage pour un enfichage direct sur le transmetteur FA MCR-...

Boîtier électronique - FA MCR-HT-FH - 2908736

Boîtier de terrain pour le montage de transmetteurs avec ou sans unité d'affichage. Pour le raccordement direct au process.

Kit de montage - FA MCR-HT-FH-WM - 2908737

Fixation murale pour boîtier de terrain FA MCR-HT-FH

Kit de montage - FA MCR-HT-FH-PM - 2908738

Fixation sur tuyau pour boîtier de terrain FA MCR-HT-FH

Adapteur de câble - GW HART USB MODEM - 1003824

Câble modem USB HART destiné à la communication entre un PC et des appareils HART, longueur de câble : 1 m.

Adaptateur - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671

Adaptateur de rail pour convertisseur pour têtes de capteur. Pour rails de 35 mm selon EN 60715.

Adaptateur de programmation - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Adaptateur de programmation avec interface USB et T-Port, 2,4 m pour la programmation de modules MCR-..., MCR-...-LP-... et MCR-...-HT

10 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98