Sacoche porte-outils, munie de : coupe-câble, outils à dénuder pour conducteurs standards entre 0,08 mm2 ... 16 mm2, outil de dénudage jusqu'à Ø 40 mm, pince à sertir pour embouts de câble CRIMPFOX CENTRUS pour conducteurs entre 0,14 mm2 ... 6 mm2, tournevis conforme à la norme allemande VDE, modèle fin, fente : 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, croix : PH1/PH2/PZ1/PZ2
Kits d'outils
Un kit d'outillage vous permet d'avoir toujours l'outil adéquat sous la main. Vous garantissez ainsi la présentation de vos outils pour une utilisation pratique sur site. Composez vous-même votre kit d'outillage personnalisé de manière judicieuse : choisissez le sac et équipez-le avec les outils de votre choix.
Etui à outil, non équipé
Sacoche porte-outils, compartiment pour documents et ordi. portable, non équipée
Trousse d'outils, contenant : un coupe-câble, une pince coupante diagonale, une pince universelle et une pince droite pointue
un tournevis à tête fendue VDE : 0,4 x 2,5/0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 5,5 cruciforme : PHO/PH1/PH2
Contrôleur de tension
Sacoche porte-outils, non équipée
Sacoche porte-outils enroulable, non équipée
Sacoche porte-outils, non équipée, avec compartiment pour documents et ordinateur portable, étiquette de repérage de la taille d'une carte de visite imprimée selon les indications du client
Lot de tournevis, comprenant les trois petits tournevis : SZS 1,0 x 4,0, SZS 1,0 x 6,5, SZG 0,9 x 6,5
Sacoche porte-outils, équipée de : coupe-câble, pince coupante diagonale, pince à dénuder, outil à dénuder NYM, outil de dénudage, pince à sertir, outil de sertissage des embouts, pince universelle, pince à bec et pince multi-prises, tournevis VDE pour vis à fente : 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x6,5 ; pour vis cruciforme : PHO/PH1/PH2, testeur de tension, clé pour armoire électrique, couteau, mètre à ruban
Etui à outils, équipé des éléments suivants : pince à sertir, matrices pour connecteurs SOLARLOK, MC3 et MC4, outil à dénuder pour câbles solaires usuels, outil à dénuder pour SUNCLIX, coupe-câble VDE, tournevis VDE : PH1, PH2, fente 0,6 x 3,5 et 0,8 x 4,0.
Avantages
- Rangement clairement organisé grâce à différents modèles de sacoches
- Longue durée de vie grâce à des matériaux de grande qualité
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Kit d'outils comme trousse de ceinture
Kit d'outils – le compagnon idéal
L'outil adéquat doit toujours être rangé clairement et facilement accessible, en particulier pour les interventions sur site. Phoenix Contact vous propose des kits d'outils dans des trousses robustes et résistant à l'usure dans différents modèles :
- trousse enroulable ;
- trousse à bandoulière avec compartiment pour ordinateur portable et documents ;
- trousse de ceinture ;
- mallette.
Les trousses et mallettes sont équipées d'outils pour différentes tâches :
- coupe ;
- dénudage ;
- sertissage ;
- essais et mesures ;
- vissage.
Kit d'outils CUS à composer de manière individuelle
Kit d'outils individuel
Composez votre kit d'outils CUS selon vos besoins personnels :
- Nous vous proposons six types de trousses différentes, conçues d'après des utilisations classiques.
- Il vous suffit de sélectionner la trousse souhaitée dans la liste des produits et d'organiser les outils dans l'onglet « Configuration ».