Liste de produits : boîtiers vides Ex avec porte

Filtres

4 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Coffret de commande - C PX A 200X200X168 - 0899331

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 200 mm x 200 mm x 171 mm, type de verrouillage: Porte, fournitures - ATD: Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm, Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm

Coffret de commande - C PX A 200X300X168 - 0899332

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 300 mm x 200 mm x 171 mm, type de verrouillage: Porte, fournitures - ATD: Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm, Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm

Coffret de commande - C PX A 405X305X202 - 0899333

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 305 mm x 405 mm x 202 mm, type de verrouillage: Porte, fournitures - ATD: Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm, Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm

Coffret de commande - C PX A 605X405X252 - 0899334

Coffret de commande, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 405 mm x 605 mm x 252 mm, type de verrouillage: Porte, fournitures - ATD: Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm, Charnière de porte avec fermeture à carré de 8 mm

4 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer