Homologation
Type de profilé
Courant de référence
Section minimale (rigide)
Section minimale (souple)
Type de raccordement
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée P1000M, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée P1000M, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée P1000M, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée P1000M, type de raccordement: Raccordement à ressort, section : 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largeur: 8,2 mm, coloris: gris
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 8,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" sur