Liste de produits : accessoires de protection antisurtension pour installations émettrices/réceptrices

Filtres

11 occurrences

Eclateur à gaz - CN-UB-G1 - 2818203

Eclateur à gaz de rechange pour CN-UB-280DC...

Plaque de montage - CN-UB/MP - 2818135

Languette pour la fixation individuelle de CN-UB..., par ex. sur les parois de boîtiers.

Plaque de montage - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Languette coudé pour la fixation individuelle de CN-UB..., par ex. sur les parois de boîtiers.

Adaptateur - ADAPTER KOAX TYP F ST-ST - 2880972

Adaptateur de connecteur F, mâle-mâle, enfichable sans filetage.

Connecteur mâle/adaptateur - BNC-DV 50 - 2805038

Connecteur BNC, à deux étages, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, impédance caractéristique : 50 ohms

Connecteur mâle/adaptateur - BNC-DV 75 - 2805083

Connecteur BNC, 2 pôles, à deux étages, pour montage sur NS32 ou NS35/7,5, impédance caractéristique : 75 Ω

Boîtiers - BNC-DV-LG - 2805025

Coffret vide, pour montage sur NS 32 ou NS 35/7,5, deux niveaux

Direction - KBL TV-SAT/ 20 - 2880985

Cordon d'alimentation 20 cm avec connecteur F, mâle-mâle.

Eclateur à gaz - SVP 2E- 48AC - 2788919

Eclateurs à gaz à 2 électrodes de type H, tension nominale : 48 V AC

Eclateur à gaz - SVP 2E-110AC - 2765534

Eclateurs à gaz à 2 électrodes de type H, tension nominale : 110 V AC

11 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer