Liste de produits : accessoires pour disjoncteur d'appareil

Filtres

17 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Elément de base - CB S-BE - 2905067

Elément de base de soudage pour montage de circuits imprimés pour la pose de disjoncteurs CB TM... ou CB E...

Pont - CB PT BRIDGE - 2801014

Connecteur de pontage du contact 1 à 2 pour éléments de base CB

Pont - CB RC BRIDGE - 2801616

Connecteur de pontage du contact 11 à 14 pour éléments de base CB

Embase en saillie - TMCP SOCKET M - 0916589

Embase juxtaposable, 2 pôles, peut recevoir deux disjoncteurs unipolaires

Pont - TMCP SB - 0916602

Pont pour ligne de signalisation, enfichable, pour ponter la ligne de signalisation groupée lorsqu'il reste une prise libre sur l'embase TMCP SOCKET M

Pièce métallique - SPRING-LOCK - 0713009

Verrouillage à ressort, pour le verrouillage mécanique en cas de montage au-dessus de la tête, 1 pôle

Pont sans fin - FBST 21-PLC GY - 0901015

Pont sans fin, longueur: 21 mm, largeur: 11,3 mm, coloris: gris

Pont sans fin - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

Pont sans fin, type de montage: Montage par enfichage, Coloris: gris

17 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer