Liste de produits : accessoires

Filtres

75 occurrences

Connecteur d'essai - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Connecteur d'essai, Nombre de pôles: 1, Largeur: 9 mm, Coloris: rouge

Connecteur d'essai - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Connecteur d'essai, avec résistance intégrée 100 mOhm, 3 W, Nombre de pôles: 1, Largeur: 9 mm, Coloris: rouge

Connecteur d'essai - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Connecteur d'essai, Nombre de pôles: 2, Largeur: 19,5 mm, Coloris: rouge

Connecteur d'essai - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Connecteur d'essai, Nombre de pôles: 3, Largeur: 27,7 mm, Coloris: rouge

Connecteur d'essai - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Connecteur d'essai, Nombre de pôles: 4, Largeur: 34,2 mm, Coloris: rouge

Connecteur final - FBP-2/A7 - 3069497

Connecteur final, Détrompage de type A7 selon la norme allemande VDE, Dimension pas: 8,2 mm, Longueur: 81 mm, Largeur: 71 mm, Nombre de pôles: 7, Coloris: gris

Connecteur final - FBP-2/A14 - 3069500

Connecteur final, Détrompage de type A14 selon la norme allemande VDE, Dimension pas: 8,2 mm, Longueur: 81 mm, Largeur: 146,7 mm, Nombre de pôles: 14, Coloris: gris

Connecteur final - FBP-2/B7 - 3069498

Connecteur final, Détrompage de type B7 selon la norme allemande VDE, Dimension pas: 8,2 mm, Longueur: 81 mm, Largeur: 71 mm, Nombre de pôles: 7, Coloris: gris

Connecteur final - FBP-2/B14 - 3069501

Connecteur final, Détrompage de type B14 selon la norme allemande VDE, Dimension pas: 8,2 mm, Longueur: 81 mm, Largeur: 146,7 mm, Nombre de pôles: 14, Coloris: gris

Connecteur final - FBP-2/B19 - 3069503

Connecteur final, Détrompage de type B19 selon la norme allemande VDE, Dimension pas: 8,2 mm, Longueur: 81 mm, Largeur: 187,5 mm, Nombre de pôles: 19, Coloris: gris

75 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98