FL WLAN 5101 - Module radio
2701093

ARTICLE ÉQUIVALENT : FL WLAN 5111 (1043201)
Point d'accès WLAN pour États-Unis/Canada (FCC/IC), client, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, raccordements : MINICONNEC pour 10 ...36 V DC, 2x RJ45 pour LAN, WBM, technologie MIMO, 802.11i

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles