IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Module d'entrée/sortie
2906600

Module porte-fusible pour éléments de base VIP I/O-Marshalling, avec fusibles de 1 A remplaçables dans le circuit d'alimentation des appareils de terrain et dans le circuit de signalisation. Des points de test intégrés et un couteau de sectionnement permettent de mesurer les signaux sans interruption. HART transparent.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Affichage de défaillance de fusible de la ligne de signal
La validation à deux niveaux permet de guider la tension dans les appareils fonctionnant au courant de champ
Canal pour marquage d'accessoires
Fusible amovible de type TE5
Séparation des signaux aux points-test
Une synchronisation intégrée réduit les erreurs éventuellement réalisées par l'utilisateur au cours du remplacement
Option d'agencement interne (24 V) des appareils de terrain raccordés équipés d'un affichage de défaillance de fusible