VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
-
Module embase
2906595
Module interface VIP I/O-Marshalling à huit canaux destiné à une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Grâce au connecteur D-SUB 25, ce module est compatible avec les broches du système de contrôle des processus de la série Foxboro I/A.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Porte-modules |
| Gamme de produits | VIP I/O-Marshalling |
| Nombre de voies | 8 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service Umax | ≤ 30 V AC/DC |
| Courant (par branche) | ≤ 3 A (Signal de terrain) |
| ≤ 1 A (Contacts de commande) | |
| Courant (Blocs de jonction A et B) | 4 A |
| Courant (Courant total par module) | 15 A |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 25 |
| Couple de serrage | 0,3 Nm ... 0,34 Nm |
| Alimentat. | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 123,1 mm |
| Hauteur | 102,7 mm |
| Profondeur | 72,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 0 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | Quelconque sur profilé de 35 mm selon EN 60715 |
| Référence | 2906595 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK115A |
| Product key | DK115A |
| GTIN | 4055626184609 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 442,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 442,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8da7faee-f0e6-4bc9-b684-22712f381589 |
Produits compatibles
-
-
IOA MCR-EX-NAM-FBM248 - Amplificateur-séparateur NAMUR 1663321
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Relais de couplage 2702971
-
IOA MCR-EX-IDS-I-I - Amplificateur séparateur de sortie 1044642
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Amplificateur-séparateur d'alimentation 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température 1085764
-
IOA MCR-EX-SD-16-50 - Bloc de commande de vanne 1095564
-
IOA MCR-EX-SD-20-25 - Bloc de commande de vanne 1095563
-
IOA MCR-EX-SD-21-48 - Bloc de commande de vanne 1291156
-
IOA MCR-EX-SD-23-38 - Bloc de commande de vanne 1085763
-
IOA MCR-EX-TC-I - Les convertisseurs de température 1085766
-
IOA MCR-EX-T-I - Les convertisseurs de température 1085760
-
IOA MCR-IDS-I-I - Amplificateur séparateur de sortie 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Amplificateur-séparateur d'alimentation 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Les convertisseurs de température 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Les convertisseurs de température 1007722
-
IOA MCR-T-I - Les convertisseurs de température 1176866
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Module d'entrée/sortie 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Convertisseur 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Module d'entrée/sortie 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Blocs de jonction simple 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Connecteur de traversée 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Module d'entrée/sortie 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Module d'entrée/sortie 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Module à relais 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Module à relais 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Module à relais 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Module à relais 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Module à relais 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Module à relais 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Module à relais 2910154
Avantages
Support de fixation intégré pour utilisation et fixation de l'IOA
Connexions de terrain par bornes à vis
Modules d'alimentation redondants
Quatre raccordements par canal (A, B, C, D) et plusieurs possibilités de blindage
Canaux pour marquage d'accessoires
Pied de profilé de support intégré
Pied de profilé de support en métal robuste pour montage et démontage facile sur le profilé
Bornes pour câblage discret ou connexion câblée
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2