ANT-DIR-868-01
-
Antenne
2702137
Antenne directionnelle pour montage mural ou sur poteau, bande de fréquences : 868 MHz, gain : 3,5 dBi, polarisation circulaire, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK06, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle), avec étrier de montage et colliers pour poteaux, homologations ATEX et IECEx
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Antenne |
Éléments fournis | étrier de montage et collier de mât inclus |
Caractéristique de rayonnement | Orientée |
Gain | 3,5 dBi |
Angle d'ouverture à la verticale | 90 ° |
Angle d'ouverture à l'horizontale | 135 ° |
Polarisation | circulaire vers la droite |
Bande de fréquence | 868 MHz |
Plage de fréquence | 868 MHz ... 870 MHz |
Impédance | 50 Ω |
Puissance max. | 10,00 W |
Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | ≤ 2,00 |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | N (femelle) |
Diamètre extérieur | 25 mm ... 85 mm (Poteau) |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension d'entrée Ui | 30 V |
Courant d'entrée Ii | 600 mA |
Inductance interne max. Li | négligeable |
Capacité Ci | négligeable |
Dessin coté |
|
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 100 mm |
Longueur | 35 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 25 mm ... 85 mm (Poteau) |
Matériau (Radôme) | Lexan EXL 9330 |
Matériau (Support) | Acier inoxydable V2A |
Matériau (Collier de mât) | Acier inoxydable V2A |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Résistance spéciale | résistant à l'eau de mer |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Résistance aux chocs | IK06 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Vitesse du vent | 220 km/h |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
Certificat | IBExU14ATEX1116 X |
Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
IECEx | |
Repérage | Ex ia IIC T6 Ga |
Certificat | IECEx IBE 14.0039X |
Équipements électroniques sur véhicules ferroviaires | |
Choc (fonctionnement) | Selon EN 50125-3, profil d'emplacement : « hors de la voie » |
Vibration (fonctionnement) | Selon EN 50125-3, profil d'emplacement : « hors de la voie » |
Résistance spéciale | résistant à l'eau de mer |
Normes/prescriptions | EN 60079-0 |
EN 60079-11 | |
EN 60079-26 | |
Remarque | Protection anti-déflagration |
Normes/prescriptions | EN 50155 |
Remarque | Application ferroviaire |
Normes/prescriptions | EN 45545-2 |
NFPA 130 | |
BS 6853 | |
Remarque | Protection incendie pour véhicules ferroviaires |
Type de montage | Montage mural |
Montage sur mât | |
Instructions de montage | Extérieur et intérieur |
Référence | 2702137 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC6A2 |
Product key | DNC6A2 |
GTIN | 4055626006512 |
Poids par pièce (emballage compris) | 519,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 519,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85177100 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070105 |
ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 93e5b86f-e1d4-44c9-a447-32f8cfaa62e1 |
Produits compatibles
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Câble d'antenne 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble d'antenne 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble d'antenne 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Câble d'antenne 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Barrière pour antenne 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Câble coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptateur 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Splitter d'antenne 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
Avantages
Convient parfaitement aux applications de 868 MHz fixes ou à mouvement linéaire
Pour les applications en environnement à réflexion
Pour une utilisation en atmosphères explosives
Résistant à l'eau de mer
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2