Alimentations

Alimentations

Des pros de la puissance

Maximisez la disponibilité de vos installations grâce à des alimentations de qualité à la pointe de la technique.

Retour Alimentations et UPS

Catégories

  • Alimentations pour l'immotique
    Alimentations pour limmotique

    Grâce à leur design plat, les alimentations STEP POWER sont particulièrement adaptées à une utilisation dans les coffrets d'installation.

  • Liste de produits : accessoires
    Accessoires

    D'autres adaptateurs sont à votre disposition pour les alimentations, ainsi que des ventilateurs et des fusibles électroniques.

Rechercher dans Alimentations

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Choisissez en fonction de vos besoins l'alimentation optimale pour vos applications parmi notre large choix de gammes de produits. Les produits se distinguent par leur design, leur puissance et leurs fonctionnalités. Ils sont parfaitement adaptés aux exigences de diverses industries, telles que la construction des machines et des installations, l'immotique, la construction navale ou la technique des processus.

Avantages

  • Disponibilité maximale de l'installation, par exemple grâce au développement unique de la SFB Technology
  • Sécurité de fonctionnement grâce à des composants de haute qualité
  • Utilisation flexible : plage étendue de température et tension de sortie réglable

QUINT POWER – alimentations avec fonctionnalités avancées

Alimentations QUINT POWER avec fonctionnalités avancées  

QUINT POWER

Les alimentations QUINT POWER équipées de fonctionnalités avancées vous offrent une disponibilité maximale de l'installation par le biais de la SFB Technology et d'une interface NFC intégrée pour une configuration individuelle.

Même dans leurs modèles de taille réduite, les alimentations QUINT POWER de puissance inférieure à 100 W associent la surveillance préventive des fonctions et les réserves de puissance étendues requises pour assurer la disponibilité maximale de votre installation.

  • Entrée AC ou DC : monophasée, triphasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 1 000 W
  • Tensions : 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – alimentations avec fonctionnalités standard

Alimentations TRIO POWER avec fonctionnalités standard  

TRIO POWER

Les alimentations TRIO POWER associent qualité et fiabilité élevées et fonctionnalités standards pour s'adapter parfaitement à une utilisation dans le secteur de la construction mécanique.

  • Entrée AC : monophasée, triphasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 1 000 W
  • Tensions : 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – alimentations avec fonctionnalités de base

Alimentations UNO POWER avec fonctionnalités de base  

UNO POWER

Grâce à leur puissance volumique élevée, en particulier dans des coffrets électriques compacts, les alimentations UNO POWER sont la solution idéale pour des charges jusqu'à 480 W.

  • Entrée AC : monophasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 480 W
  • Tensions : 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER – alimentations pour l'immotique

Alimentations STEP POWER pour limmotique  

STEP POWER

Les alimentations STEP POWER sont parfaitement adaptées pour l'immotique dans les applications industrielles et privées. Dans les applications décentralisées, les faibles pertes à vide et le rendement élevé garantissent une efficacité énergétique maximale.

  • Entrée AC ou DC : monophasée
  • Sortie DC : puissance jusqu'à 120 W
  • Tensions : 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentation personnalisable pour une disponibilité maximale de l'installation

Service