Amplificateurs-séparateurs ultra compacts

Peu encombrant et performant

Peu encombrant et performant

Les amplificateurs-séparateurs MINI Analog isolent, filtrent, convertissent et amplifient vos signaux analogiques sur une largeur d'à peine 6,2 mm.

Retour Amplificateurs-séparateurs

Catégories

Rechercher dans Amplificateurs-séparateurs ultra compacts

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'amplificateur-séparateur de la série MINI Analog vous propose toute une gamme autour de l'adaptation du signal analogique. Ils permettent des économies substantielles d'argent, de place et d'énergie. Avec le kit complet d'homologation vous pouvez l'utiliser dans différents domaines.

Avantages

  • Gain de place jusqu'à 65 % par rapport aux amplificateurs-séparateurs courants sur le marché grâce à une largeur de 6,2 mm
  • Efficacité énergétique élevée et longue durée de vie grâce à une faible consommation de puissance
  • Pontage flexible et message global d'erreur simplifié à l'aide d'un connecteur sur profilé et de la fonction du système de surveillance des défauts
  • Configuration et observation conviviales avec commutateur DIP ou avec un logiciel afin d'étendre le fonctionnement et la surveillance
  • Sûreté de fonctionnement élevée face aux perturbations grâce à une isolation galvanique à 3 voies

Amplificateurs-séparateurs adaptés à tout domaine d'application : aperçu des produits MINI Analog

Possibilités d'utilisation pour amplificateur-séparateur de 6 mm  

Possibilités d'installation des amplificateur-séparateur MINI Analog

Les amplificateurs-séparateurs MINI Analog de Phoenix Contact sont la bonne solution : de la conversion de signaux analogiques à la simplification des applications à plusieurs canaux en passant par la mesure de la température.

Choisissez l'amplificateur-séparateur MINI Analog qui convient le mieux à votre application :

IN/OUT analogique

  • Séparateurs universels et à 3 voies standard
  • Module d'isolation/alimentation 3 voies
  • Duplicateur de signaux à 4 voies
  • Séparateur passif à 2 voies
  • Séparateur auto-alimenté à 2 voies

Température

  • Convertisseurs de mesure universels et standard pour thermocouples
  • Convertisseurs de mesure universels et standard pour thermomètres à résistance
  • Convertisseurs de mesure PT100 auto-alimentés

Fréquence

  • Convertisseur de fréquence
  • Convertisseur de fréquence analogique

Potentiomètre/résistance

  • Convertisseur de mesure à potentiomètre avec détection automatique à potentiomètre

Valeurs limites

  • Bascule double seuil avec relais inverseur

IN tout-ou-rien

  • Amplificateur-séparateur NAMUR avec sortie de relais

Accessoires

  • Composants d'alimentation
  • Module de surveillance des défauts
  • Matériel de repérage

 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure