Blocs de jonction de liaison

Blocs de jonction de liaison

Du plus petit au plus grand

Raccordez facilement deux conducteurs. Même les grandes sections de conducteur ne présentent aucun problème.

Retour Raccordement vissé

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction de liaison

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Tout est possible : la grande surface de section, le pontage flexible et les possibilités de repérage optimales font des blocs de jonction de liaison, une technique de raccordement universelle.

Avantages

  • Simplicité d'utilisation et d'application, grâce à un raccordement vissé éprouvé
  • Intégration universelle : connexion possible de petites et de très grandes sections de conducteurs
  • Gain de place, grâce à un design compact

Deux points de connexion, une conception compacte

Blocs de jonction de liaison  

Blocs de jonction de liaison et multiconducteurs

Les blocs de jonction de liaison se caractérisent par deux points de connexion, et par une conception compacte. Vous pouvez obtenir des blocs de jonction pour conducteur de protection, avec la même forme, adaptés aux blocs de jonction de liaison. 

Tous les blocs de jonction pontables peuvent être pontés facilement, avec des blocs de jonction multiconducteurs et avec des modules de fonction.

Blocs de jonction universels UBAL pour les conducteurs en aluminium

Blocs de jonction Al/Cu UBAL  

Blocs de jonction Al/Cu UBAL

La nouvelle série de blocs de jonction Al/Cu UBAL a été contrôlée selon les normes les plus récentes, et elle est spécialement adaptée aux applications du secteur photovoltaïque.

Avec ces blocs de jonction universels, il est possible de câbler les conducteurs en aluminium ou les fils en cuivre dans un seul bloc.

Les blocs de jonction Al/Cu sont disponibles avec quatre sections, ce qui permet le raccordement des conducteurs en aluminium de 6 mm² à 240 mm² ainsi que celui des fils en cuivre de 2,5 mm² à 240 mm².

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98