Connecteurs de données

Connecteur pour ligne de données jusqu'à 40 GBit/s

Câblage varié pour données

Bénéficiez de connecteurs et de câbles pour des débits de données jusqu'à 40 GBit/s à équiper de façon personnalisée.

Retour Connecteurs

Catégories

Rechercher dans Connecteurs de données

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Faites confiance aux connecteurs de Phoenix Contact pour une transmission de données sûre et fiable. Du fait de leurs formats, détrompages, et types d'enfichage variés, vous pouvez ainsi réaliser les solutions globales qui vous conviennent pour la transmission de données. La gamme de produits comprend des systèmes de connecteurs à base de cuivre ou FO prééquipés et à équiper.

Vos avantages

  • Flexibilité maximale grâce à des formats variés
  • Montage simple grâce à une technique de raccordement sans outil
  • Large éventail d'application grâce à la prise en charge de systèmes de bus courants
  • Sécurité élevée en environnement industriel grâce au système de connecteurs standardisé

Connecteurs en cuivre pour lignes de données

Connecteurs de données à base de cuivre  

Connecteurs en cuivre pour lignes de données

Les processus d'automatisation modernes requièrent de grandes quantités de données et des vitesses de transmission toujours croissantes. Bénéficiez de connecteurs et de câbles performants à équiper sur place.

  • Câblage moderne grande vitesse pour jusqu'à 10 GBit/s
  • Câblage hybride innovant
  • Solutions pour IP20, IP65/67 et IP69K
  • Raccordement à ressort, Pierce ou IDC

 

Connecteurs de données basés sur la fibre optique

Connecteurs de données basés sur la fibre optique  

Connecteurs de données basés sur la fibre optique

Une vitesse de transmission élevée, une atténuation peu importante, et une résistance aux perturbations électromagnétiques :
Les câbles fibre optique font partie des moyens de transmission modernes pour les installations industrielles et les utilisations d'infrastructures. Indépendamment du type de fibre ou de l'interface : choisissez dans notre grande gamme de produits, la technique de raccordement adaptée.

  • Solutions pour IP20, IP65/67
  • Connecteurs fibre optique avec les faces actives ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ou M12
  • Types de fibres POF, PCF et GOF (multimode et monomode)
  • Versions avec finition PC ou APC
  • Connecteurs de données à fibre optique de la série M17 MPO pour la transmission des données en temps réel, dans les réseaux électriques intelligents
  • Des outils adaptés à tout type de fibre

 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câbles et conducteurs

Service

Téléchargements


Boîtiers d'épissures compacts de la gamme FDX 20

Transmission de données prête pour l'avenir.


Connecteurs de données PHOENIX CONTACT

Connecteurs de données pour cuivre et câblage fibre optique