UKH 150 1500V
-
Bloc de jonction de puissance
3247433
Bloc de jonction de puissance, tension nominale: 1500 V, intensité nominale: 309 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 150 mm2, section : 35 mm2 - 150 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | Afin d'établir les contacts des conducteurs multibrin de manière fiable, il est recommandé de détorsader les conducteurs multibrin. |
Type de produit | Bloc de jonction de puissance |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 9,55 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 150 mm² |
Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M10 |
Remarque | Vis à tête à 6 pans creux |
Couple de serrage | 25 ... 30 Nm |
Longueur à dénuder | 40 mm |
Gabarit | B14 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 35 mm² ... 150 mm² |
Section du conducteur AWG | 1/0 ... 250 kcmil (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 50 mm² ... 150 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 1/0 ... 250 kcmil (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 50 mm² ... 150 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 50 mm² ... 150 mm² |
Section avec pont d'insertion rigide | 150 mm² |
Section avec pont d'insertion souple | 120 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 25 mm² ... 50 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 35 mm² ... 50 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 25 mm² ... 50 mm² |
Int. nom. | 309 A |
Courant de charge maximal | 309 A (pour une section de conducteur de 150 mm²) |
Tension nominale | 1500 V DC |
1000 V AC | |
Remarque | Attention : dans la zone de téléchargement, vous trouverez des publications d'articles, des sections raccordables et des remarques quant au raccordement de conducteurs en aluminium. |
Section nominale | 150 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 31 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 107,3 mm |
Profondeur sur NS 32 | 116 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 118,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 150 mm² | 18 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 3,82 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 (+/- 2) tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 35 mm2/6,8 kg |
50 mm² / 9,5 kg | |
150 mm² / 15 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/15 |
NS 32 |
Référence | 3247433 |
Conditionnement | 3 Unité(s) |
Commande minimum | 3 Unité(s) |
Clé de vente | BE1311 |
Product key | BE1311 |
GTIN | 4055626132976 |
Poids par pièce (emballage compris) | 377,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 377,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85359000 |
Pays d'origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
EB 3-31/UKH - Pont d'insertion 0201391
-
EB 2-31/UKH - Pont d'insertion 0201388
-
AGK 10-UKH 150/240 - Bloc de jonction de dérivation 3003554
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0811862
-
ZB 22 CUS - Ruban de repérage ZB 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0811875
-
ZB 25:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0802751
-
ZB 25 CUS - Ruban de repérage ZB 0802752
-
TMT 10 R - Repères pour blocs de jonction 0816210
-
TMT 10 R CUS - Repères pour blocs de jonction 0824500
-
E/AL-NS 32 - Butée 1201659
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
WS-2K - Etiquette d'avertissement 1004513
-
UKH 150/240 EP - Profilé 3009244
-
WS-4K - Etiquette d'avertissement 1004584
-
SF-THEX 8-200 - Tournevis 1212643
Avantages
Le triple centrage du conducteur dans le fond prismatique des douilles assure un
raccordement fiable des câbles
raccordement fiable des câbles
Verrouillage à vis grâce aux éléments à ressort du raccordement
Faible résistance de contact grâce au rainurage de la surface de contact
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2