ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB
0811862

Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 22 mm, Nombre d'étiquettes: 4, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 21,8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
Le système de repérage ZB permet de repérer les blocs de jonction et les modules électroniques avec des rainures de repérage élevées.