cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
C | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA99ATEX8332UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Certification d'examen de type | 1100 V | 350 A | 70 - 240 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0030UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 350 A | 70 - 240 |