C-BCI 6/4,6
-
Cosse
3240570
Cosse plate mâle, avec ergot, manchon soudé, jaune, 4 ... 6 mm2, largeur d'embout : 4,6 mm, insertion de câble facilitée par le système Easy-Entry, pour un écrasement horizontal et vertical avec CRIMPFOX-RCI 6
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
« Easy Entry », enfichage simple et sûr des conducteurs
Absence d'halogène
Étamage électrolytique