Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-RCI 6-M - Pince à sertir
1212730

Pince à sertir, corps de pince compact, pour cosses isolées symétriques, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rouge, bleu, jaune), stations de matrice repérées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Un code couleur sur les matrices indique clairement la section.
Pince à sertir pour cosses et connecteurs
Le déverrouillage intervient dès que la pression requise est atteinte, afin de garantir un sertissage avec la force nécessaire.