Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

C-BCSI 2,5/9X2,8 - Cosse
3240532

Cosse de câble mâle plat, bleue, 1,5 à 2,5 mm2, dimension de pointe 20 x 2,8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Zone de trempe brasée pour forces d'extraction extrêmes en association avec les pinces CRIMPFOX RCI...
Enfichage simple et sûr des conducteurs avec « EASY ENTRY »
Absence d'halogène
Étamage électrolytique